DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Tekniset tiedot

Nimellisjännite

AC 230 V ~, 50 Hz

Enimmäisvirtaluokitus

Resistiivinen kuorma

enint. 16 A, 3680 W

Induktiivinen kuorma

enint. 4 A

Virrankulutus

  • Valmiustilassa (Psm) : 0,17 W

  • Valmiustila, jossa tiedot näkyvät näytöllä (P) : 0,59 W

  • Verkotetussa valmiustilassa (Pnsm): 0,55 W

  • Verkkoon kytketty valmiustila näytöllä (P) : 0,75 W

Lämpötilan säätötapa:

TW = Sähköinen huonelämpötilan ohjain ja viikkotimeri

Tällä ohjaimella on seuraavat toiminnot:

TW (0/f2/f3/0/f5/0/0/f8)

Ohjaustoiminnot:

HUOMAUTUS: Ohjausfunktioiden koodit on kuvattu alla olevassa taulukossa.
  • f2 = Avoimen ikkunan tunnistus

  • f3 = Etäisyyden säätö

  • f5 = Työajan rajoitus

  • f8 = Ohjauksen tarkkuus

Liitännät

Ruuviliittimet enint. 2,5 mm², 0,5 Nm

Nollajohdin

Välttämätön

Ympäristölämpötila

0–40 °C

Suhteellinen ilmankosteus

enint. 90 %, ei kondensoiva

IP-luokka

IP21

Lämpötilan tarkkuus

enint. ±0,5 °C (välillä 4 ... 30 °C)

Lämpötilamittauksen tarkkuus

enintään 0,5 °C

Näyttö

7x5-pistematriisi, 5 ylimääräistä LEDiä

Wi-Fi®-standardi

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Wi-Fi®-turvallisuus

WPA-PSK/WPA2-PSK

Toimintataajuus

2,401 GHz - 2,483 GHz

Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho

< 100 mW

Lattia-anturin tyypit

2, 10, 12, 15, 33, 47 (termistorivastuksen arvot kOhmia. Nimellisarvo lämpötilassa 25 °C)

Suojausluokka

II

Käyttöjännite

230 V

Ylijänniteluokka

III

Nimellinen syöksyjännite

4 kV

Päästöaste

2

Eristyskomponenttien CTI-luokitus

175 V

Materiaaliryhmä

IIIa (perustuen CTI-arvoon)

Katkaisutyyppi

1.B

Ohjausfunktiokoodit

    Lämpötilan säätöohjeet (TC) Ohjaustoiminnot
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
Lämpötilan säätötapa Yksivaiheinen, ilman lämpötilansäätöä NC                
Kaksi tai useampia manuaalisia vaiheita, ilman lämpötilan säätöä TX                
Mekaaninen termostaatti huoneen lämpötilan säätöön TM                
Sähköinen huonelämpötilan ohjain TE                
Sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiohjain TD                
Sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkotimeri TW                
Ohjaustoiminnot Läsnäolon tunnistus   1              
Avoimen ikkunan tunnistus     2            
Etäisyyden säätötoiminto       3          
Sopeutuva käynnistysohjaus         4        
Työajan rajoitus           5      
Musta anturi             6    
Itseoppimistoiminto               7  
Säätötarkkuus, jossa CA < 2 kelviniä ja CSD < 2 kelviniä                 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?