Tekniske data
|
Nominell spenning |
AC 230 V ~, 50 Hz |
||
|
Maksimal strømstyrke |
Motstandsbelastning |
maks. 16 A, 3680 W |
|
|
Induktiv last |
Maks. 4 A |
||
|
Strømforbruk |
|
||
|
Type temperaturkontroll: |
TW = Elektronisk romtemperaturkontroll med uketimer |
||
|
Denne kontrollen har følgende kontrollfunksjoner: |
TW (0/f2/f3/0/f5/0/0/f8) |
||
|
Kontrollfunksjoner: MERK: Kontrollfunksjonskodene er beskrevet i tabellen under.
|
|
||
|
Tilkoblingsklemmer |
Skrueklemmer for maks. 2,5 mm², 0,5 Nm |
||
|
Nulleder |
Påkrevet |
||
|
Omgivelsestemperatur |
0 til 40 °C |
||
|
Relativ luftfuktighet |
maks. 90 %, ikke-kondenserende |
||
|
IP-klassifisering |
IP21 |
||
|
Temperaturnøyaktighet |
maks. ±0,5 °C (i området 4 til 30 °C) |
||
|
Temperaturmåleoppløsning |
maks. 0,5 °C |
||
|
Display |
7x5-punktmatrise, 5 ekstra LED-er |
||
|
Wi-Fi®-standard |
IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
||
|
Wi-Fi®-sikkerhet |
WPA-PSK / WPA2-PSK |
||
|
Driftsfrekvens |
2,401 GHz til 2,483 GHz |
||
|
Maks. overført radiofrekvensstrøm |
≤100 mW |
||
|
Gulvsensortyper |
2, 10, 12, 15, 33, 47 (motstandsverdier for termistor i kOhm. Nominell verdi på 25 °C) |
||
|
Beskyttelsesklasse |
II |
||
|
Arbeidsspenning |
230 V |
||
|
Overspenningskategori |
III |
||
|
Nominell impulsspenning |
4 kV |
||
|
Forurensningsgrad |
2 |
||
|
CTI-klassifisering for isolasjonskomponenter |
175 V |
||
|
Materialgruppe |
IIIa (basert på CTI-verdi) |
||
|
Frakoblingstype |
1.B |
||
Koder for kontrollfunksjoner
| Kode for temperaturkontroll (TC) | Kontrollfunksjoner | |||||||||
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | |||
| Type temperaturkontroll | Éntrinns, ingen temperaturkontroll | NC | ||||||||
| To eller flere manuelle trinn, ingen temperaturkontroll | TX | |||||||||
| Mekanisk termostat romtemperaturkontroll | TM | |||||||||
| Elektronisk romtemperaturkontroll | TE | |||||||||
| Elektronisk romtemperaturkontroll med dagtimer | TD | |||||||||
| Elektronisk romtemperaturkontroll med uketimer | TW | |||||||||
| Kontrollfunksjoner | Tilstedeværelsesdeteksjon | 1 | ||||||||
| Deteksjon av åpent vindu | 2 | |||||||||
| Fjernstyringsmulighet | 3 | |||||||||
| Adaptiv startkontroll | 4 | |||||||||
| Begrensning av driftstid | 5 | |||||||||
| Svart lyspæresensor | 6 | |||||||||
| Selv-lærende funksjonalitet | 7 | |||||||||
| Kontrollnøyaktighet med CA < 2 Kelvin og CSD < 2 Kelvin | 8 | |||||||||