DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Termostaattivalikon yleiskuvaus

: Valikkotaso koskee esimääritystä.
: Valikkotaso ei koske esimääritystä.

Osio

Valikon kohta

Toiminnon kuvaus

Käyttäjän asetukset ja näyttö

Esiasetettu oletusasetus

Esimääritetty tila P1

Esimääritetty tila P2

Esimääritetty tila P3

Esimääritetty tila P4

Asentajan taso 1

P1

Esiasetettu tila 1
Huoneohjaus (vain sisäinen anturi)

Siirry tason 2 valikkoon

NA

NA

P2

Esiasetettu tila 2
Huoneohjaus (vain sisäinen anturi)

Siirry tason 2 valikkoon

Oletus 16 A:lle ilman anturia

P3

Esiasetettu tila 3
Huoneohjaus lattian rajoilla (vain sisäinen ja ulkoinen lämpötila-anturi)

Siirry tason 2 valikkoon

NA

P4

Esiasetettu tila 4
Lattian ohjaus (vain ulkoinen lämpötila-anturi)

Siirry tason 2 valikkoon

Oletus 16 A:lle anturin kanssa

99

Tehdasasetusten palautus.

: Peruuta ja palaa edelliseen esiasetukseen.
: Vahvista pitämällä [O] painettuna 5 sekuntia.

NA

Asentajan taso 2

51

Lattia-anturin tyyppi

  • 00 Ei varustettu millään anturilla

  • 02 kOhm

  • 10 kOhm

  • 12 kOhm

  • 15 kOhm

  • 33 kOhm

  • 47 kOhm

00

52

Vähimmäislattiaraja

10 °C ... 39 °C

10 °C

53

Enimmäislattiaraja

11 °C ... 40 °C

27 °C

54

Ohjausmenetelmä

  • 01 PWM 20 min

  • 02 PWM 20 min

  • 03 PWM 5 min

  • 04 2 pt 0,5 K

  • 05 2 pt 0,1 K

01

55

2-pt min päällä/pois -aika, minuutteina

110
(Käytettävissä vain, kun ohjausmenetelmäksi on asetettu 2-pt)

2 : 02 min

56

Aikaraja

: Poista käytöstä
: Ota käyttöön

X: Ota käyttöön

57

Ikkunoiden avauksen tunnistus

: Poista käytöstä
: Ota käyttöön

X : Poista käytöstä

Käyttäjän asetukset

1

Joutotilassa oleva kirkkaus

  • 00: 0 % (ei näyttöä)

  • 01: 10 %

  • 02: 25 %

  • 03: 50 %

  • 04: 75 %

  • 05: 100 %

00 (0 %)

2

Huonetunnistimen kalibrointi

-9 °C ... +9 °C

0 (0,0 °C)

3

Lattiatunnistimen kalibrointi

-9 °C ... +9 °C

0 (0,0 °C)

4

Pienin asetusarvo

4 °C ... 29 °C: Huoneen ohjauksen alue
10 °C ... 39 °C: Lattian ohjauksen alue

Huoneen ohjaukselle (P1 ja P2): 4 °C
Lattian ohjaukselle (P3 ja P4): 10 °C

5

Suurin asetusarvo,

5 °C ... 30 °C: Huoneen ohjausalue
11 °C ... 40 °C: Lattian ohjauksen alue

Huoneen ohjaukselle (P1 ja P2): 30 °C
Lattian ohjaukselle (P3 ja P4): 27 °C

6

Valmiustila

: Poista käytöstä
: Ota käyttöön

X (ei käytössä)

49

Käyttäjätietojen nollaaminen

: Peruuta ja palaa takaisin.
: Vahvista pitämällä [O] painettuna 5 sekuntia.

NA

Koti

Asetusarvo

Käytetty lämmön ohjearvo

Pienin asetusarvo suurimpaan asetusarvoon

NA

Lukitus

Lukitse termostaatti / avaa sen lukitus

Ei lukkoa

Ei lukkoa

Aikataulu

h

Aseta tunnit

0024
24 tunnin muodossa

Pois käytöstä

m

Aseta minuutit

0059 minuutteina

d

Aseta viikonpäivä

  • 01: Maanantai

  • 02: Tiistai

  • 03: Keskiviikko

  • 04: Torstai

  • 05: Perjantai

  • 06: Lauantai

  • 07: Sunnuntai

sb

Aikatauluominaisuus

: Poista käytöstä
: Ota käyttöön

T

Takaisinkytkennän lämpötila

Aseta takaisinkytkennän asetusarvolämpötila

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.