DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Tekniska data

Nominell spänning

AC 230 V ~, 50 Hz

Maximal ström

Resistiv last

max. 16 A, 3 680 W

Induktiv last

max. 4 A

Effektförbrukning

  • I viloläge (Psm): 0.17 W

  • Viloläge med informationsvisning (P) : 0.59 W

  • I nätverksbaserad standby (Pnsm): 0.55 W

  • Nätverksansluten standby med display (P) : 0.75 W

Typ av temperaturreglering:

TW = Elektronisk rumstemperaturreglering samt veckotimer

Denna styrenhet har följande funktioner:

TW (0/f2/f3/0/f5/0/0/f8)

Styrfunktioner:

OBS: Kontrollfunktionskoderna beskrivs i tabellen nedan.
  • f2 = Detektering av öppna fönster

  • f3 = Alternativ för avståndsreglering för styrenheten

  • f5 = Begränsning av arbetstiden

  • f8 = Reglernoggrannhet

Anslutningsplintar

Skruvplintar för max. 2,5 mm², 0,5 Nm

Neutralledare

Krävs

Omgivningstemperatur

0 till 40 °C

Relativ luftfuktighet

max. 90 %, icke-kondenserande

IP-klass

IP21

Temperaturnoggrannhet

max. ±0,5 °C (inom området 4–30 °C)

Temperaturmätning upplösning

högst 0,5 °C

Display

Matris med 7x5 punkter, 5 ytterligare LED:er

Wi-Fi®-standard

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Wi-Fi®-säkerhet

WPA-PSK/WPA2-PSK

Användningsfrekvens

2,401 GHz till 2,483 GHz

Max. överförd radiofrekvenseffekt

< 100 mW

Golvgivartyper

2, 10, 12, 15, 33, 47 (termistorresistansvärden i kohm. Märkvärde vid 25 °C)

Skyddsklass

II

Arbetsspänning

230 V

Överspänningskategori

III

Nominell impulsspänning

4 kV

Nedsmutsningsgrad

2

CTI-klassning för isoleringskomponenter

175 V

Materialgrupp

IIIa (baserat på CTI-värde)

Frånkopplingstyp

1.B

Koder för styrfunktioner

    Kod för temperaturreglering (TC) Styrfunktioner
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
Typ av temperaturreglering för styrenheten Enstegs, utan temperaturreglering NC                
Två eller fler manuella steg, utan temperaturreglering TX                
Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering TM                
Elektronisk rumstemperaturreglering TE                
Elektronisk rumstemperaturreglering samt dygnsprogram TD                
Elektronisk rumstemperaturreglering samt veckotimer TW                
Styrfunktioner Närvarodetektering   1              
Detektering av öppna fönster     2            
Alternativ för avståndsreglering för styrenheten       3          
Adaptiv startstyrenhet         4        
Begränsning av arbetstiden           5      
Sensor med svart glödlampa             6    
Funktionalitet för självstudier               7  
Reglernoggrannhet med CA < 2 Kelvin och CSD < 2 Kelvin                 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?