DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Översikt termostat meny

: Menynivån gäller förinställningen.
: Menynivån gäller inte förinställningen.

Avsnitt

Menypost

Funktionsbeskrivning

Användaralternativ och display

Standardförinställning

Förinställt läge P1

Förinställt läge P2

Förinställt läge P3

Förinställt läge P4

Installatörsnivå 1

P1

Förinställt läge 1
Rumsstyrning (endast intern givare)

Gå till nivå 2-menyn

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

P2

Förinställt läge 2
Rumsstyrning (endast intern givare)

Gå till nivå 2-menyn

Standard för 16 A utan sensor

P3

Förinställt läge 3
Rumsstyrning för golvvärme (endast intern och extern temperaturavkänningssensor)

Gå till nivå 2-menyn

Ej tillgänglig

P4

Förinställt läge 4
Golvstyrning (endast avkänningssensor för extern temperatur)

Gå till nivå 2-menyn

Standard för 16 A med sensor

99

Ex-fabriksåterställning.

: Avbryt och gå tillbaka till föregående förinställning.
: Håll in [O] i 5 sekunder för att bekräfta.

Ej tillgänglig

Installatörsnivå 2

51

Golvsondtyp

  • 00 Inte utrustad med någon sond

  • 02 kohm

  • 10 kohm

  • 12 kOhm

  • 15 kOhm

  • 33 kOhm

  • 47 kohm

00

52

Minsta golvgräns

10 °C till 39 °C

10 °C

53

Maximal golvgräns

11 °C till 40 °C

27 °C

54

Styrningsmetod

  • 01 PWM 20 min

  • 02 PWM 20 min

  • 03 PWM 5 min

  • 04 2 pt 0,5 K

  • 05 2 pt 0,1 K

01

55

2-pt min På/Av-tid, i min

1 till 10
(Endast tillgängligt när styrningsmetoden är inställd på 2-pt)

2 : 02 min

56

Tidsgräns

: Inaktivera
: Aktivera

X: Aktivera

57

Detektering av öppet fönster

: Inaktivera
: Aktivera

X : Inaktivera

Användarinställningar

1

Ljusstyrka vid inaktivitet

  • 00: 0 % (ingen display)

  • 01: 10 %

  • 02: 25 %

  • 03: 50 %

  • 04: 75 %

  • 05: 100 %

00 (0 %)

2

Kalibrering av rumsgivare

-9 °C till +9 °C

0 (0,0° C)

3

Kalibrering av golvgivare

-9 °C till +9 °C

0 (0,0° C)

4

Minsta börvärde

4 °C till 29 °C: Rumsstyrningsområde
10 °C till 39 °C: Område för golvstyrning

För rumsstyrning (P1 och P2): 4 °C
För golvstyrning (P3 och P4): 10 °C

5

Maximalt börvärde,

5 °C till 30 °C: Rumsstyrningsområde
11 °C till 40 °C: Område för golvstyrning

För rumsstyrning (P1 och P2): 30 °C
För golvstyrning (P3 och P4): 27 °C

6

Standby-läge

: Inaktivera
: Aktivera

X (inaktiverad)

49

Återställa användardata

: Avbryt och gå tillbaka.
: Håll in [O] i 5 sekunder för att bekräfta.

Ej tillgänglig

Hem

Börvärde

Upptaget värmebörvärde

Minsta börvärde till maximalt börvärde

Ej tillgänglig

Lås

Lås/lås upp termostat

Inget lås

Inget lås

Schema

h

Ange timmar

00 till 24
i 24-timmarsformat

Inaktiverad

m

Ange minuter

00 till 59 i min

d

Ange veckodag

  • 01: Måndag

  • 02: Tisdag

  • 03: Onsdag

  • 04: Torsdag

  • 05: Fredag

  • 06: Lördag

  • 07: Söndag

sb

Schemafunktion

: Inaktivera
: Aktivera

T

Återställningstemperatur

Ange börtemperatur för återställning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?