DUG_Matter Thermostat_ELKO-01

Oversikt over termostatmenyen

: Menynivået gjelder for forhåndsinnstillingen.
: Menynivået gjelder ikke for forhåndsinnstillingen.

Del

Menyelement

Funksjonsbeskrivelse

Brukervalg og visning

Forhåndsinnstilt standard

Forhåndsinnstilt modus P1

Forhåndsinnstilt modus P2

Forhåndsinnstilt modus P3

Forhåndsinnstilt modus P4

Installasjonsnivå 1

P1

Forhåndsinnstilt modus 1
Romstyring (kun intern sensor)

Gå til nivå 2-menyen

IA

IA

P2

Forhåndsinnstilt modus 2
Romstyring (kun intern sensor)

Gå til nivå 2-menyen

Standard for 16 A uten sonde

P3

Forhåndsinnstilt modus 3
Romstyring med gulvtemperatur (kun intern og ekstern temperaturføler)

Gå til nivå 2-menyen

IA

P4

Forhåndsinnstilt modus 4
Gulvstyring (kun ekstern temperaturføler)

Gå til nivå 2-menyen

Standard for 16 A med føler

99

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

: Avbryt og gå tilbake til forrige forhåndsinnstilling.
: Hold [O] i 5 s for å bekrefte.

IA

Installasjonsnivå 2

51

Gulvføler

  • 00 Ikke utstyrt med føler

  • 02 kOhm

  • 10 kOhm

  • 12 kOhm

  • 15 kOhm

  • 33 kOhm

  • 47 kOhm

00

52

Minimum gulvtemperatur

10 °C til 39 °C

10 °C

53

Maksimum gulvtemperatur

11° C til 40° C

27 °C

54

Kontrollmetode

  • 01 PWM 20 min

  • 02 PWM 20 min

  • 03 PWM 5 min

  • 04 2 pkt 0,5 K

  • 05 2 pkt 0,1 K

01

55

2-pkt på/av-tid, i minutter

1 til 10
(bare tilgjengelig når kontrollmetoden er satt til 2-pkt)

2 : 02 min

56

Tidsgrense

: Deaktiver
: Aktiver

X: Aktiver

57

Registrering av åpent vindu

: Deaktiver
: Aktiver

X: Deaktiver

Brukerinnstillinger

1

Inaktiv lysstyrke

  • 00: 0 % (ingen visning)

  • 01: 10 %

  • 02: 25 %

  • 03: 50 %

  • 04: 75 %

  • 05: 100 %

00 (0 %)

2

Romfølerkalibrering

-9 °C til +9 °C

0 (0,0 °C)

3

Gulvfølerkalibrering

-9 °C til +9 °C

0 (0,0 °C)

4

Minimum settpunkt

4 °C til 29 °C: Romstyringsområde
10 °C til 39 °C: Gulvstyringsområde

For romstyring (P1 og P2): 4 °C
for romstyring (P3 og P4): 10 °C

5

Maksimum settpunkt,

5 °C til 30 °C: Romstyringsområde
11 °C til 40 °C: Gulvstyringsområde

For romstyring (P1 og P2): 30 °C
for gulvstyring (P3 og P4) : 27 °C

6

Beredskapsmodus

: Deaktiver
: Aktiver

X (deaktivert)

49

Tilbakestill brukerdata

: Avbryt og gå tilbake.
: Hold [O] i 5 s for å bekrefte.

IA

Hjem

Settpunkt

Opptatt varmesettpunkt

Minimum settpunkt til maksimum settpunkt

IA

Dørlås

Låsing/opplåsing termostat

Ingen lås

Ingen lås

Tidsplan

t

Still inn timer

00 til 24
i 24-timers format

Deaktivert

m

Still inn minutter

00 til 59 i min

d

Still inn ukedag

  • 01: Mandag

  • 02: Tirsdag

  • 03: Onsdag

  • 04: Torsdag

  • 05: Fredag

  • 06: Lørdag

  • 07: Søndag

sb

Planleggingsfunksjon

: Deaktiver
: Aktiver

T

Tilbakestilling av temperatur

Still inn tilbakestilling av settpunktstemperatur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?