Configuración de los parámetros de configuración básica
- Haga doble clic en Basic Setup para abrir el cuadro de diálogo que muestra la lista de parámetros.
- Seleccione un parámetro y haga clic Edit para abrir el correspondiente cuadro de diálogo de configuración
específico.
Parámetro
Opciones
Descripción
System Type
1Ph 2Wire L-N
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Paso 1: Seleccione esta opción cuando la central de medida esté cableada para medir un sistema de alimentación monofásico de 2 hilos fase a neutro y, a continuación, haga clic en Next.
Paso 2: Seleccione el Number of CTs y el Number of VTs en Set System Options y, a continuación, haga clic en Finish.
1Ph 2Wire L-L
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Paso 1: Seleccione esta opción cuando la central de medida esté cableada para medir un sistema de alimentación monofásico de 2 hilos fase a fase y, a continuación, haga clic en Next.
Paso 2: Seleccione el Number of CTs y el Number of VTs en Set System Options y, a continuación, haga clic en Finish.
1Ph 3Wire L-L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Paso 1: Seleccione esta opción cuando la central de medida esté cableada para medir un sistema de alimentación monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro a tierra y, a continuación, haga clic en Next.
Paso 2: Seleccione el Number of CTs y el Number of VTs en Set System Options y, a continuación, haga clic en Finish.
3Ph 3Wire Ungrounded Delta
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(2) Two VTs on V1 V3
-
(0) Direct Connect
-
Paso 1: Seleccione esta opción cuando la central de medida esté cableada para medir un sistema de alimentación trifásico de 3 hilos en triángulo sin conexión a tierra y, a continuación, haga clic en Next.
Paso 2: Seleccione el Number of CTs y el Number of VTs en Set System Options y, a continuación, haga clic en Finish.
3Ph 4Wire Grounded Wye (Predeterminado)
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(3) Three VTs
-
(0) Direct Connect
-
Paso 1: Seleccione esta opción cuando la central de medida esté cableada para medir un sistema de alimentación trifásico de 4 hilos en estrella con conexión a tierra y, a continuación, haga clic en Next.
Paso 2: Seleccione el Number of CTs y el Number of VTs en Set System Options y, a continuación, haga clic en Finish.
1PH4W Multi L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Paso 1: Seleccione esta opción cuando la central de medida esté cableada para medir varias cargas en un sistema de alimentación monofásico fase a neutro y, a continuación, haga clic en Next.
Paso 2: Seleccione el Number of CTs y el Number of VTs en Set System Options y, a continuación, haga clic en Finish.
CT Primary
EM3570X
-
De 1 a 32767
Especifique la capacidad del primario del TI en amperios.
EM3570AX
-
5000
Relación de TI en el primario.
NOTA: El valor de la relación de TI en el primario es de solo lectura.CT Secondary
EM3570X
-
1000 mV
-
333 mV
Seleccione la capacidad del secundario del TI en minivoltios.
EM3570AX
-
Rcoil
Relación del TI del secundario.
NOTA: El valor de la relación de TI en el secundario es de solo lectura.VT Primary
De 1 a 1000000
(Predeterminado: 100)Especifique la capacidad del primario del TT en voltios.
VT Secondary
- 100 Volts
- 110 Volts
- 115 Volts
- 120 Volts
Seleccione la capacidad del secundario del TT en voltios.
Nominal Frequency
- 50 Hz
- 60 Hz
Seleccione la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica en hercios.
Phase Rotation
ABC
CBA
(Predeterminado: ABC)Seleccione el orden de rotación de fases.
- Number of CTs
- Haga clic en OK y, a continuación,
haga clic en Send para guardar los cambios
en la central de medida.NOTA: Cuando los cambios no se guardan en la central de medida, la barra de estado en la pantalla inferior izquierda muestra el mensaje Download Incomplete.