Configurazione dei parametri di configurazione di base
- Fare doppio clic su Basic Setup per visualizzare una finestra di dialogo contenente l'elenco dei parametri.
- Selezionare un parametro e fare clic su Edit per aprire la finestra di dialogo di configurazione specifica.
Parametro
Opzioni
Descrizione
System Type
1Ph 2Wire L-N
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Fase 1: selezionare questa opzione quando il contatore è collegato per misurare un sistema di alimentazione monofase a 2 conduttori da linea a neutro, quindi fare clic su Avanti.
Fase 2: selezionare il Number of CTs e il Number of VTs dal menu Set System Options, quindi fare clic su Finish.
1Ph 2Wire L-L
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Fase 1: selezionare questa opzione quando il contatore è collegato per misurare un sistema di alimentazione monofase a 2 conduttori da linea a linea, quindi fare clic su Next.
Fase 2: selezionare il Number of CTs e il Number of VTs dal menu Set System Options, quindi fare clic su Finish.
1Ph 3Wire L-L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Fase 1: selezionare questa opzione quando il contatore è collegato per misurare un sistema di alimentazione da linea a linea monofase a 3 fili con neutro a terra, quindi fare clic su Next.
Fase 2: selezionare il Number of CTs e il Number of VTs dal menu Set System Options, quindi fare clic su Finish.
3Ph 3Wire Ungrounded Delta
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(2) Two VTs on V1 V3
-
(0) Direct Connect
-
Fase 1: selezionare questa opzione quando il contatore è collegato per misurare un sistema di alimentazione delta trifase senza messa a terra e a 3 fili, quindi fare clic su Next.
Fase 2: selezionare il Number of CTs e il Number of VTs dal menu Set System Options, quindi fare clic su Finish.
3Ph 4Wire Grounded Wye (predefinito)
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(3) Three VTs
-
(0) Direct Connect
-
Fase 1: selezionare questa opzione quando il contatore è collegato per misurare un sistema di alimentazione Wye trifase a 4 fili con collegamento a terra, quindi fare clic su Next.
Fase 2: selezionare il Number of CTs e il Number of VTs dal menu Set System Options, quindi fare clic su Finish.
1PH4W Multi L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Fase 1: selezionare questa opzione quando il contatore è collegato per misurare carichi multipli su un sistema di alimentazione monofase da linea a neutro, quindi fare clic su Next.
Fase 2: selezionare il Number of CTs e il Number of VTs dal menu Set System Options, quindi fare clic su Finish.
CT Primary
EM3570X
-
Da 1 a 32767
Selezionare le dimensioni del TC primario in ampere.
EM3570AX
-
5000
Rapporto TC primario.
NOTA: Il primario del rapporto TC è di sola lettura.CT Secondary
EM3570X
-
1000 mV
-
333 mV
Selezionare la dimensione del TC secondario in millivolt.
EM3570AX
-
Rcoil
Rapporto TC secondario.
NOTA: Il secondario del rapporto TC è di sola lettura.VT Primary
Da 1 a 1000000
(predefinito: 100)Selezionare le dimensioni del TT primario in volt.
VT Secondary
- 100 Volts
- 110 Volts
- 115 Volts
- 120 Volts
Selezionare le dimensioni del TT secondario in volt.
Nominal Frequency
- 50 Hz
- 60 Hz
Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica, in hertz.
Phase Rotation
ABC
CBA
(predefinito: ABC)Selezionare l'ordine di rotazione delle fasi.
- Number of CTs
- Fare clic su OK, quindi su Send per salvare le modifiche nel contatore.NOTA: Se le modifiche non vengono salvate nel contatore, la barra di stato nella schermata in basso a sinistra visualizza il messaggio Download Incomplete.