Grundeinrichtungsparameter konfigurieren
- Doppelklicken Sie auf Basic Setup, um das Dialogfeld mit der Parameterliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Parameter aus und klicken Sie auf Edit, um das jeweilige Einrichtungsdialogfeld zu öffnen.
Parameter
Optionen
Beschreibung
System Type
1Ph 2Wire L-N
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Schritt 1: Wählen Sie diese Option aus, wenn das Messgerät für die Messung eines einphasigen 2-Leiter-Stromnetzes mit Phase-Neutralleiter-Spannung verdrahtet ist, und klicken Sie dann auf Next.
Schritt 2: Wählen Sie unter Set System Options die Anzahl der Stromwandler (Number of CTs) und die Anzahl der Spannungswandler (Number of Vts) aus und klicken Sie dann auf Finish.
1Ph 2Wire L-L
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Schritt 1: Wählen Sie diese Option aus, wenn das Messgerät für die Messung eines einphasigen 2-Leiter-Stromnetzes mit Phase-Phase-Spannung verdrahtet ist, und klicken Sie dann auf Next.
Schritt 2: Wählen Sie unter Set System Options die Anzahl der Stromwandler (Number of CTs) und die Anzahl der Spannungswandler (Number of Vts) aus und klicken Sie dann auf Finish.
1Ph 3Wire L-L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Schritt 1: Wählen Sie diese Option aus, wenn das Messgerät für die Messung eines einphasigen 3-Leiter-Systems mit Phase-Phase-Spannung und geerdetem Neutralleiter verdrahtet ist, und klicken Sie dann auf Next.
Schritt 2: Wählen Sie unter Set System Options die Anzahl der Stromwandler (Number of CTs) und die Anzahl der Spannungswandler (Number of Vts) aus und klicken Sie dann auf Finish.
3Ph 3Wire Ungrounded Delta
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(2) Two VTs on V1 V3
-
(0) Direct Connect
-
Schritt 1: Wählen Sie diese Option aus, wenn das Messgerät für die Messung eines dreiphasigen 3-Leiter-Stromnetzes in nicht geerdeter Dreiecksschaltung verdrahtet ist, und klicken Sie dann auf Next.
Schritt 2: Wählen Sie unter Set System Options die Anzahl der Stromwandler (Number of CTs) und die Anzahl der Spannungswandler (Number of Vts) aus und klicken Sie dann auf Finish.
3Ph 4Wire Grounded Wye (Werkeinstellung)
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(3) Three VTs
-
(0) Direct Connect
-
Schritt 1: Wählen Sie diese Option aus, wenn das Messgerät für die Messung eines dreiphasigen 4-Leiter-Stromnetzes in geerdeter Sternschaltung verdrahtet ist, und klicken Sie dann auf Next.
Schritt 2: Wählen Sie unter Set System Options die Anzahl der Stromwandler (Number of CTs) und die Anzahl der Spannungswandler (Number of Vts) aus und klicken Sie dann auf Finish.
1PH4W Multi L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Schritt 1: Wählen Sie diese Option aus, wenn das Messgerät für die Messung mehrerer Lasten in einem einphasigen Phase-Neutral-Stromnetz verdrahtet ist, und klicken Sie dann auf Next.
Schritt 2: Wählen Sie unter Set System Options die Anzahl der Stromwandler (Number of CTs) und die Anzahl der Spannungswandler (Number of Vts) aus und klicken Sie dann auf Finish.
CT Primary
EM3570X
-
1 bis 32767
Geben Sie den Primär-STW-Wert in Ampere ein.
EM3570AX
-
5000
Primärwert für das Stromwandlerverhältnis.
HINWEIS: Der Primärwert für das Stromwandlerverhältnis ist schreibgeschützt.CT Secondary
EM3570X
-
1000 mV
-
333 mV
Geben Sie den Sekundär-STW-Wert in Millivolt ein.
EM3570AX
-
Rcoil
Sekundärwert für das Stromwandlerverhältnis.
HINWEIS: Der Sekundärwert für das Stromwandlerverhältnis ist schreibgeschützt.VT Primary
1 bis 1000000
(Werkeinstellung: 100)Geben Sie den Primär-SPW-Wert in Volt ein.
VT Secondary
- 100 Volts
- 110 Volts
- 115 Volts
- 120 Volts
Geben Sie den Sekundär-SPW-Wert in Volt ein.
Nominal Frequency
- 50 Hz
- 60 Hz
Wählen Sie die Frequenz des Stromnetzes in Hertz aus.
Phase Rotation
ABC
CBA
(Werkeinstellung: ABC)Wählen Sie die Phasendrehrichtung aus.
- Number of CTs
- Klicken Sie auf OK und dann auf Send, um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.HINWEIS: Wenn die Änderungen im Messgerät nicht gespeichert wurden, zeigt die Statusleiste unten links Download Incomplete an.