Configuration des paramètres de configuration de base
- Double-cliquez sur Basic Setup pour ouvrir la boîte de dialogue affichant la liste des paramètres.
- Sélectionnez un paramètre et cliquez sur Edit pour ouvrir la boîte de dialogue de configuration
correspondante.
Paramètre
Options
Description
System Type
1Ph 2Wire L-N
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Étape 1 : Sélectionnez cette option lorsque le compteur est raccordé pour mesurer un réseau électrique monophasé à 2 fils phase-neutre, puis cliquez sur Next.
Étape 2 : Spécifiez les valeurs Number of CTs et Number of VTs dans Set System Options, puis cliquez sur Finish.
1Ph 2Wire L-L
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Étape 1 : Sélectionnez cette option lorsque le compteur est raccordé pour mesurer un réseau électrique monophasé à 2 fils phase-phase, puis cliquez sur Next.
Étape 2 : Spécifiez les valeurs Number of CTs et Number of VTs dans Set System Options, puis cliquez sur Finish.
1Ph 3Wire L-L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Étape 1 : Sélectionnez cette option lorsque le compteur est raccordé pour mesurer un réseau électrique monophasé à 3 fils monophasé phase-phase avec neutre à la terre, puis cliquez sur Next.
Étape 2 : Spécifiez les valeurs Number of CTs et Number of VTs dans Set System Options, puis cliquez sur Finish.
3Ph 3Wire Ungrounded Delta
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(2) Two VTs on V1 V3
-
(0) Direct Connect
-
Étape 1 : Sélectionnez cette option lorsque le compteur est câblé pour mesurer un réseau triphasé en triangle non mis à la terre à 3 fils, puis cliquez sur Suivant.
Étape 2 : Spécifiez les valeurs Number of CTs et Number of VTs dans Set System Options, puis cliquez sur Finish.
3Ph 4Wire Grounded Wye (Par défaut)
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(3) Three VTs
-
(0) Direct Connect
-
Étape 1 : Sélectionnez cette option lorsque le compteur est câblé pour mesurer un réseau triphasé en étoile mis à la terre à 4 fils, puis cliquez sur Suivant.
Étape 2 : Spécifiez les valeurs Number of CTs et Number of VTs dans Set System Options, puis cliquez sur Finish.
1PH4W Multi L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Étape 1 : Sélectionnez cette option lorsque le compteur est raccordé pour mesurer plusieurs charges sur un réseau électrique monophasé phase-neutre, puis cliquez sur Next.
Étape 2 : Spécifiez les valeurs Number of CTs et Number of VTs dans Set System Options, puis cliquez sur Finish.
CT Primary
EM3570X
-
1 à 32767
Spécifiez la taille du primaire du TC, en ampères.
EM3570AX
-
5000
Rapport primaire TC.
NOTE: Le rapport primaire TC est en lecture seule.CT Secondary
EM3570X
-
1000 mV
-
333 mV
Spécifiez la taille du secondaire du TC, en millivolts.
EM3570AX
-
Rcoil
Rapport secondaire TC.
NOTE: Le rapport secondaire TC est en lecture seule.VT Primary
1 à 1000000
(Par défaut : 100)Spécifiez la taille du primaire du TT, en volts.
VT Secondary
- 100 Volts
- 110 Volts
- 115 Volts
- 120 Volts
Spécifiez la taille du secondaire du TT, en volts.
Nominal Frequency
- 50 Hz
- 60 Hz
Sélectionnez la fréquence du réseau électrique, en Hertz.
Phase Rotation
ABC
CBA
(Par défaut : ABC)Sélectionnez le sens de rotation des phases.
- Number of CTs
- Cliquez sur OK, puis cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.NOTE: Lorsque les modifications ne sont pas enregistrées sur l’appareil, la barre d’état en bas à gauche affiche Download Incomplete.