Configuração dos parâmetros básicos de configuração
- Clique duas vezes em Basic Setup para abrir a caixa de diálogo que mostra a lista de parâmetros.
- Selecione um parâmetro e clique em Edit para abrir a caixa de diálogo de configuração específica.
Parâmetro
Opções
Descrição
System Type
1Ph 2Wire L-N
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Etapa 1: Selecione essa opção quando o medidor estiver conectado para medir um sistema de energia monofásico de 2 fios entre fase e neutro e, em seguida, clique em Next.
Etapa 2: Escolha o Number of CTs e o Number of VTs no menu Set System Options e clique em Finish.
1Ph 2Wire L-L
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Etapa 1: Selecione essa opção quando o medidor estiver conectado para medir um sistema de energia monofásico de 2 fios entre linhas e, em seguida, clique em Next.
Etapa 2: Escolha o Number of CTs e o Number of VTs no menu Set System Options e clique em Finish.
1Ph 3Wire L-L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Etapa 1: Selecione essa opção quando o medidor estiver conectado para medir um sistema de energia monofásico de 3 fios entre linhas com neutro aterrado e, em seguida, clique em Next.
Etapa 2: Escolha o Number of CTs e o Number of VTs no menu Set System Options e clique em Finish.
3Ph 3Wire Ungrounded Delta
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(2) Two VTs on V1 V3
-
(0) Direct Connect
-
Etapa 1: Selecione essa opção quando o medidor estiver conectado para medir um sistema de energia trifásico delta não aterrado de 3 fios e, em seguida, clique em Next.
Etapa 2: Escolha o Number of CTs e o Number of VTs no menu Set System Options e clique em Finish.
3Ph 4Wire Grounded Wye (Padrão)
- Number of CTs
-
(1) One CT on I1
-
(2) Two CTs on I1 I3
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(3) Three VTs
-
(0) Direct Connect
-
Etapa 1: Selecione essa opção quando o medidor estiver conectado para medir um sistema de energia Wye trifásico de 4 fios e, em seguida, clique em Next.
Etapa 2: Escolha o Number of CTs e o Number of VTs no menu Set System Options e clique em Finish.
1PH4W Multi L with N
- Number of CTs
-
(2) Two CTs on I1 I2
-
(3) Three CTs
-
-
Number of VTs
-
(0) Direct Connect
-
Etapa 1: Selecione essa opção quando o medidor estiver conectado com múltiplas cargas para medir um sistema de energia monofásico entre fase e neutro e, em seguida, clique em Next.
Etapa 2: Escolha o Number of CTs e o Number of VTs no menu Set System Options e clique em Finish.
CT Primary
EM3570X
-
1 a 32767
Insira o tamanho do TC primário, em Amperes.
EM3570AX
-
5000
Relação TC primária.
NOTA: O primário da relação do TC é somente leitura.CT Secondary
EM3570X
-
1.000 mV
-
333 mV
Selecione o tamanho do TC secundário, em milivolts.
EM3570AX
-
Rcoil
Relação TC secundária.
NOTA: O secundário da relação do TC é somente leitura.VT Primary
1 a 1000000
(Padrão: 100)Insira o tamanho do TP primário, em Volts.
VT Secondary
- 100 V
- 110 V
- 115 V
- 120 V
Selecione o tamanho do TP secundário, em Volts.
Nominal Frequency
- 50 Hz
- 60 Hz
Selecione a frequência do sistema de energia elétrica, em Hertz.
Phase Rotation
ABC
CBA
(Padrão: ABC)Selecione a ordem de rotação de fases.
- Number of CTs
- Clique em OK e clique em Send para salvar suas alterações no medidor.NOTA: Quando as alterações não são salvas no medidor, a barra de status na tela inferior esquerda exibe Download Incomplete.