7IT02-0443-00

Configurazione dei parametri di registrazione dati

Configurare i parametri da Data Log 01 a Data Log 16 tramite la schermata Data Logging.
  1. Fare doppio clic sulla cartella Data Logging per aprire una finestra di dialogo che contiene l'elenco dei parametri.
  2. Fare doppio clic sul pulsante Data Log # per aprire la finestra di dialogo di configurazione.
  3. Selezionare i parametri da modificare e fare clic su Edit.

    Parametri

    Opzioni

    Descrizione

    Status

    Disable

    Enable (predefinito)

    Attiva o disattiva lo stato del parametro del registro dati.

    Mode

    Circular (predefinito)

    Fill and Hold

    Selezionare la modalità di registrazione dei dati.

    Interval

    seconds

    Da 10 a 4500

    (predefinito: 900)

    Selezionare l'intervallo di salvataggio dei dati, in minuti o secondi.

    minutes

    Da 1 a 75

    (predefinito: 15)

    Channel

    kWh Net (Predefinito), kWh Import (Predefinito), kWh Export (Predefinito), kVARh Q1 (Predefinito), kVARh Q2 (Predefinito), kVARh Q3 (Predefinito), kVARh Q4 (Predefinito), kVAh Net (Predefinito), kVAh Import (Predefinito), kVAh Export (Predefinito), kW Total (Predefinito), kVAR Total (Predefinito), kVA Total (Predefinito), PF Total (Predefinito), Volts L-L Avg (Predefinito), Volts L-N Avg (Predefinito), Current Avg ,Frequency, kW Present Demand, kVAR Present Demand, kVA Present Demand, kW Max Present Demand, kVAR Max Present Demand, kVA Max Present Demand, Pulse Count 1, Pulse Count 2, kWh Import A, kWh Import B, kWh Import C, kWh Export A, kWh Export B, kWh Export C, kVARh Q1 A, kVARh Q1 B, kVARh Q1 C, kVARh Q2 A, kVARh Q2 B, kVARh Q2 C, kVARh Q3 A, kVARh Q3 B, kVARh Q3 C, kVARh Q4 A, kVARh Q4 B, kVARh Q4 C, kVAh Import A, kVAh Import B, kVAh Import C, kVAh Export A, kVAh Export B, kVAh Export C, kW A, kW B, kW C, kVAR A, kVAR B, kVAR C, kVA A, kVA B, kVA C, Power Factor A, Power Factor B, Power Factor C, Voltage A-B, Voltage B-C, Voltage A-C, Voltage A-N, Voltage B-N, Voltage C-N, Current A, Current B, Current C

    Selezionare i parametri disponibili da includere nel registro dati.

    NOTA: Per impostazione predefinita, nel canale di registrazione dati vengono assegnati 16 parametri.

  4. Fare clic su OK, quindi su Send per salvare le modifiche nel contatore.
    NOTA: Se le modifiche non vengono salvate nel contatore, la barra di stato nella schermata in basso a sinistra visualizza il messaggio Download Incomplete.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?