7ES02-0443-00

Configuración de los parámetros de registro de datos

Puede configurar los parámetros Data Log 01 a Data Log 16 mediante la pantalla Data Logging.
  1. Haga doble clic en la carpeta Data Logging para abrir el cuadro de diálogo que muestra la lista de parámetros.
  2. Haga doble clic en el Data Log # para abrir el cuadro de diálogo de configuración.
  3. Seleccione los parámetros que quiera modificar y pulse en Edit.

    Parámetros

    Opciones

    Descripción

    Status

    Disable

    Enable (Predeterminado)

    Habilite o deshabilite el estado del parámetro de registro de datos.

    Mode

    Circular (Predeterminado)

    Fill and Hold

    Seleccione el modo de registro de datos.

    Interval

    seconds

    De 10 a 4500

    (Predeterminado: 900)

    Seleccione el intervalo de registro de datos en minutos o segundos.

    minutes

    De 1 a 75

    (Predeterminado: 15)

    Channel

    kWh Net (Predeterminado), kWh Import (Predeterminado), kWh Export (Predeterminado), kVARh Q1 (Predeterminado), kVARh Q2 (Predeterminado), kVARh Q3 (Predeterminado), kVARh Q4 (Predeterminado), kVAh Net (Predeterminado), kVAh Import (Predeterminado), kVAh Export (Predeterminado), kW Total (Predeterminado), kVAR Total (Predeterminado), kVA Total (Predeterminado), PF Total (Predeterminado), Volts L-L Avg (Predeterminado), Volts L-N Avg (Predeterminado), Current Avg ,Frequency, kW Present Demand, kVAR Present Demand, kVA Present Demand, kW Max Present Demand, kVAR Max Present Demand, kVA Max Present Demand, Pulse Count 1, Pulse Count 2, kWh Import A, kWh Import B, kWh Import C, kWh Export A, kWh Export B, kWh Export C, kVARh Q1 A, kVARh Q1 B, kVARh Q1 C, kVARh Q2 A, kVARh Q2 B, kVARh Q2 C, kVARh Q3 A, kVARh Q3 B, kVARh Q3 C, kVARh Q4 A, kVARh Q4 B, kVARh Q4 C, kVAh Import A, kVAh Import B, kVAh Import C, kVAh Export A, kVAh Export B, kVAh Export C, kW A, kW B, kW C, kVAR A, kVAR B, kVAR C, kVA A, kVA B, kVA C, Power Factor A, Power Factor B, Power Factor C, Voltage A-B, Voltage B-C, Voltage A-C, Voltage A-N, Voltage B-N, Voltage C-N, Current A, Current B, Current C

    Seleccione los parámetros disponibles que desea incluir en el registro de datos.

    NOTA: De manera predeterminada, se asignan 16 parámetros en el canal de registro de datos.

  4. Haga clic en OK y, a continuación, haga clic en Send para guardar los cambios en la central de medida.
    NOTA: Cuando los cambios no se guardan en la central de medida, la barra de estado en la pantalla inferior izquierda muestra el mensaje Download Incomplete.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?