7FR02-0443-00

Configuration des paramètres de journalisation des données

Configurez les paramètres Data Log 01 à Data Log 16 dans l’écran Data Logging.
  1. Double-cliquez sur le dossier Data Logging pour ouvrir la boîte de dialogue affichant la liste des paramètres.
  2. Double-cliquez sur le paramètre Data Log # pour ouvrir la boîte de dialogue de configuration correspondante.
  3. Sélectionnez les paramètres à modifier, puis cliquez sur Edit.

    Paramètres

    Options

    Description

    Status

    Disable

    Enable (Par défaut)

    Active ou désactive l’état du paramètre de journal de données.

    Mode

    Circular (Par défaut)

    Fill and Hold

    Sélectionnez le mode d’enregistrement des données.

    Interval

    seconds

    10 à 4500

    (Par défaut : 900)

    Sélectionnez l’intervalle d’enregistrement des données en minutes ou en secondes.

    minutes

    1 à 75

    (Par défaut : 15)

    Channel

    kWh Net (Par défaut), kWh Import (Par défaut), kWh Export (Par défaut), kVARh Q1 (Par défaut), kVARh Q2 (Par défaut), kVARh Q3 (Par défaut), kVARh Q4 (Par défaut), kVAh Net (Par défaut), kVAh Import (Par défaut), kVAh Export (Par défaut), kW Total (Par défaut), kVAR Total (Par défaut), kVA Total (Par défaut), PF Total (Par défaut), Volts L-L Avg (Par défaut), Volts L-N Avg (Par défaut), Current Avg ,Frequency, kW Present Demand, kVAR Present Demand, kVA Present Demand, kW Max Present Demand, kVAR Max Present Demand, kVA Max Present Demand, Pulse Count 1, Pulse Count 2, kWh Import A, kWh Import B, kWh Import C, kWh Export A, kWh Export B, kWh Export C, kVARh Q1 A, kVARh Q1 B, kVARh Q1 C, kVARh Q2 A, kVARh Q2 B, kVARh Q2 C, kVARh Q3 A, kVARh Q3 B, kVARh Q3 C, kVARh Q4 A, kVARh Q4 B, kVARh Q4 C, kVAh Import A, kVAh Import B, kVAh Import C, kVAh Export A, kVAh Export B, kVAh Export C, kW A, kW B, kW C, kVAR A, kVAR B, kVAR C, kVA A, kVA B, kVA C, Power Factor A, Power Factor B, Power Factor C, Voltage A-B, Voltage B-C, Voltage A-C, Voltage A-N, Voltage B-N, Voltage C-N, Current A, Current B, Current C

    Sélectionnez les paramètres disponibles à inclure dans le journal de données.

    NOTE: Par défaut, 16 paramètres sont affectés au canal d’enregistrement de données.

  4. Cliquez sur OK, puis cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.
    NOTE: Lorsque les modifications ne sont pas enregistrées sur l’appareil, la barre d’état en bas à gauche affiche Download Incomplete.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.