7PT02-0443-00

Configuração dos parâmetros de registro de dados

Configure os parâmetros Data Log 01 para Data Log 16 usando a tela Data Logging.
  1. Clique duas vezes na pasta Data Logging para abrir a caixa de diálogo mostrando a lista de parâmetros.
  2. Clique duas vezes no parâmetro Data Log # para abrir a caixa de diálogo de configuração.
  3. Escolha os parâmetros que precisa modificar e clique em Edit.

    Parâmetros

    Opções

    Descrição

    Status

    Disable

    Enable (Padrão)

    Ativa ou desativa o status do parâmetro do registro de dados.

    Mode

    Circular (Padrão)

    Fill and Hold

    Selecione o modo de registro de dados.

    Interval

    seconds

    10 a 4500

    (Padrão: 900)

    Selecione o intervalo de registro de dados em minutos ou segundos.

    minutes

    1 a 75

    (Padrão: 15)

    Channel

    kWh Net (Padrão), kWh Import (Padrão), kWh Export (Padrão), kVARh Q1 (Padrão), kVARh Q2 (Padrão), kVARh Q3 (Padrão), kVARh Q4 (Padrão), kVAh Net (Padrão), kVAh Import (Padrão), kVAh Export (Padrão), kW Total (Padrão), kVAR Total (Padrão), kVA Total (Padrão), PF Total (Padrão), Volts L-L Avg (Padrão), Volts L-N Avg (Padrão), Current Avg ,Frequency, kW Present Demand, kVAR Present Demand, kVA Present Demand, kW Max Present Demand, kVAR Max Present Demand, kVA Max Present Demand, Pulse Count 1, Pulse Count 2, kWh Import A, kWh Import B, kWh Import C, kWh Export A, kWh Export B, kWh Export C, kVARh Q1 A, kVARh Q1 B, kVARh Q1 C, kVARh Q2 A, kVARh Q2 B, kVARh Q2 C, kVARh Q3 A, kVARh Q3 B, kVARh Q3 C, kVARh Q4 A, kVARh Q4 B, kVARh Q4 C, kVAh Import A, kVAh Import B, kVAh Import C, kVAh Export A, kVAh Export B, kVAh Export C, kW A, kW B, kW C, kVAR A, kVAR B, kVAR C, kVA A, kVA B, kVA C, Power Factor A, Power Factor B, Power Factor C, Voltage A-B, Voltage B-C, Voltage A-C, Voltage A-N, Voltage B-N, Voltage C-N, Current A, Current B, Current C

    Selecione os parâmetros disponíveis para incluir no registro de dados.

    NOTA: Por padrão, 16 parâmetros são atribuídos no canal de registro de dados.

  4. Clique em OK e clique em Send para salvar suas alterações no medidor.
    NOTA: Quando as alterações não são salvas no medidor, a barra de status na tela inferior esquerda exibe Download Incomplete.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?