Zalecane przekroje kabli dla zasilacza UPS 3:3
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 95 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.12 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych
-
Sposób montażu F
-
Dla kabli AC: Maksymalna długość 50 m ze spadkiem napięcia w linii <3%
-
Dla kabli DC: Maksymalna długość 15 m ze spadkiem napięcia w linii <1%
Przekroje kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
| Moc zasilacza UPS | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazy wejściowe (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 2x50 | 2x70 |
| Wejście PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 |
| Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 2x50 |
| Obejście PE / wyjście PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 |
| Neutralny (mm2) | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 2x50 |
| DC+/DC- (mm2) | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 2x50 | 2x70 | 2x95 |
| DC PE (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 |
NIEBEZPIECZEŃSTWO