990-6470B-017

Panoramica dei contatti di ingresso e dei relè di uscita

Specifiche

  Parametro Tipico Massimo
Ingresso Tensione (V) ND 5
Corrente (mA) ND 15
Uscita Tensione 24 VCC 230 VCA
Corrente (A) ND 3
  • Contatti di ingresso puliti:

    • DI2: contatto di ingresso pulito per l'interruttore delle batterie sull'armadio delle batterie normalmente chiuso (NC).

    • DI3: contatto di ingresso pulito per spegnimento di emergenza normalmente chiuso (NC). Quando viene attivato (aperto), l'UPS si spegne immediatamente.

    • NTC: contatto di ingresso pulito per il sensore di temperatura della batteria esterno.

    • DI1 e DI4: Contatti di ingresso puliti configurabili.

  • Contatti di uscita puliti:

    • Sgancio BB: il contatto di uscita pulito fornisce un'alimentazione a 24 V al commutatore ausiliario dell'interruttore delle batterie per prevenire lo sgancio.

    • Da DO1 a DO5: contatti di uscita puliti configurabili.

Contatti di ingresso puliti fissi

Connettori Funzione Valore predefinito Applicazione
DI2 Segnale contatto BB esterno Fisso
DI3 Spegnimento di emergenza (EPO) Fisso
NTC Temperatura batteria esterna Fisso

Contatti di ingresso puliti configurabili

I contatti di ingresso puliti forniscono segnali attivi e non è necessario collegare un alimentatore esterno per attivare la funzione.

Connettori Funzione Valore predefinito Applicazione
DI1 0 SPENTO
1: UPS ACCESO
2: UPS SPENTO
3: Guasto batteria
4: Abilitazione gruppo elettrogeno
5: Allarme custom 1
6: Allarme custom 2
7: Disattiva ECO
8: Forza spegnimento inverter
0
DI4 0

Contatti di uscita puliti fissi

AVVISO
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Il contatto di comando sgancio interruttore batterie fornisce un massimo di +24 VCC, 250 mA alla bobina a lancio di corrente. Se il valore viene superato, l'UPS potrebbe subire danni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Connettori Funzione Valore predefinito Applicazione
SGANCIO BB Sgancio interruttore batterie Fisso

Contatti di uscita puliti configurabili

NOTA: Ai contatti di uscita devono essere collegati al massimo 5 A/250 VCA, 3 A/30 VCC. La dimensione dei cavi consigliata è di 0,5-1 mm².

I contatti di uscita puliti forniscono due stati passivi: corto e aperto. Per attivare la funzione è necessario collegare i contatti di uscita a un alimentatore esterno.

Connettori Funzione Valore predefinito Applicazione
DO1 0 SPENTO
1: Allarme comune
2: Funzionamento normale
3: Funzionamento a batteria
4: Bypass statico
5: Sovraccarico uscita
6: Ventola non funzionante
7: Guasto batteria
8: Batteria scollegata
9: Tensione batteria bassa
10: Ingresso fuori tolleranza
11: Bypass fuori tolleranza
12: EPO attivato
13: Modalità manutenzione
14: Alimentazione di ritorno su ingresso
15: Alimentazione di ritorno su bypass
0
DO2 0
DO3 0
DO4 0
DO5 0
NOTA: Per i sistemi con singola rete di alimentazione: configurare uno dei contatti di uscita puliti per l'alimentazione di ritorno su ingresso.
Per i sistemi con doppia rete di alimentazione: configurare due dei contatti di uscita puliti per l'alimentazione di ritorno su bypass e su ingresso.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?