990-6470B-017

Caratteristiche ambientali

  Di esercizio Trasporto e stoccaggio
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 0-95% senza condensa
Altitudine Progettato per il funzionamento a 0-2000 m di altezza.
Derating richiesto da 1000-2000 m:
Fino a 1000 m: 1,000
Fino a 1500 m: 0,975
Fino a 2000 m: 0,950

da 0 a 1000 m

Rumore udibile a un metro dall'unità ≤ 70 dB a pieno carico
Classe di protezione IP31
Colore RAL 7035
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?