Specifiche per UPS 10 kVA 3:1 220 VCC
| Ingresso | 6 impulsi | 12 impulsi | |||||
| Tensione (V) | 380 V | 400 V | 415 V | 380 V | 400 V | 415 V | |
| Collegamenti | L1, L2, L3, PE* | ||||||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 304-456 | ||||||
| Frequenza (Hz) | 45-55 | ||||||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | |
| Corrente massima in ingresso (A) | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 60 | ||||||
| Distorsione armonica totale (THDI) | 6 impulsi ≤ 15%
(con filtro) 6 impulsi ≤ 40% (senza filtro) |
12 impulsi ≤ 15% (con filtro) 12 impulsi ≤ 20% (senza filtro) |
|||||
| Fattore di potenza in ingresso | ≥ 0,9 (con
filtro) ≥ 0,7 (senza filtro) |
||||||
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | ||||||
| Protezione | Interruttore | ||||||
| Rampa in ingresso | 15 secondi | ||||||
| Bypass | Tensione (V) | 220 V | 230 V | 240 V | 220 V | 230 V | 240 V |
| Capacità di sovraccarico | ≤110% continuo; 125% per 10 minuti; 150% per 1 minuto | ||||||
| Collegamenti | L, N, PE | ||||||
| Intervallo tensione di bypass (V) | 165-275 | ||||||
| Frequenza (Hz) | 50 | ||||||
| Corrente bypass nominale (A) | 45 | 43 | 42 | 45 | 43 | 42 | |
| Corrente di neutro nominale (A) | 45 | 43 | 42 | 45 | 43 | 42 | |
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | ||||||
| Uscita | Tensione (V) | 220 V | 230 V | 240 V | 220 V | 230 V | 240 V |
| Collegamenti | L, N, PE | ||||||
| Capacità di sovraccarico | 110% continuo; 125% per 10 minuti; 150% per 1 minuto | ||||||
| Regolazione della tensione in uscita | ± 1% | ||||||
| Risposta con carico dinamico | 20 millisecondi | ||||||
| Fattore di potenza in uscita | 0,8 | ||||||
| Corrente in uscita nominale (A) | 45 | 43 | 42 | 45 | 43 | 42 | |
| Distorsione armonica totale (THDU) | <2% con carico lineare al 100%; <4% con carico non lineare al 100% | ||||||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50 ± 1% | ||||||
| Corrente di cortocircuito in uscita a 60 ms (A) | 136 | ||||||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | ||||||
| Batteria | Blocchi batteria supportati | 16-20 | |||||
| Corrente di carica | La corrente di carica è determinata dalla capacità della batteria. Il valore predefinito è 0.1 C. | ||||||
| Massima potenza di carica (kW) | 8 | ||||||
| Tensione nominale batteria (VCC) | 192-240 | ||||||
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 216-270 | ||||||
| Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 153,6-192 | ||||||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 40 | ||||||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 56 | ||||||
| Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C | ||||||