Especificaciones para SAI 10 kVA 3:1 220 VDC
| Entrada | 6 pulsos | 12 pulsos | |||||
| Tensión (V) | 380 V | 400 V | 415 V | 380 V | 400 V | 415 V | |
| Conexiones | L1, L2, L3, PE* | ||||||
| Rango de tensión de entrada (V) | 304-456 | ||||||
| Frecuencia (Hz) | 45-55 | ||||||
| Corriente de entrada nominal (A) | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | |
| Corriente de entrada máxima (A) | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | |
| Limitación de corriente de entrada (A) | 60 | ||||||
| Distorsión armónica total de corriente (THDI) | 6 pulsos ≤
15 % (con filtro) 6 pulsos ≤ 40 % (sin filtro) |
12 pulsos ≤ 15 % (con filtro) 12 pulsos ≤ 20 % (sin filtro) |
|||||
| Factor de potencia de entrada | ≥ 0,9 (con
filtro) ≥ 0,7 (sin filtro) |
||||||
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icc=10 kA | ||||||
| Protección | Disyuntor | ||||||
| Rampa de corriente de entrada | 15 segundos | ||||||
| Derivación | Tensión (V) | 220 V | 230 V | 240 V | 220 V | 230 V | 240 V |
| Capacidad de sobrecarga | ≤110 % continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto | ||||||
| Conexiones | L, N, PE | ||||||
| Rango de tensión de derivación (V) | 165-275 | ||||||
| Frecuencia (Hz) | 50 | ||||||
| Corriente de derivación nominal (A) | 45 | 43 | 42 | 45 | 43 | 42 | |
| Corriente nominal en el neutro (A) | 45 | 43 | 42 | 45 | 43 | 42 | |
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icc=10 kA | ||||||
| Salida | Tensión (V) | 220 V | 230 V | 240 V | 220 V | 230 V | 240 V |
| Conexiones | L, N, PE | ||||||
| Capacidad de sobrecarga | 110 % continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto | ||||||
| Regulación de tensión de salida | ± 1 % | ||||||
| Respuesta de carga dinámica | 20 milisegundos | ||||||
| Factor de potencia de salida | 0,8 | ||||||
| Corriente de salida nominal (A) | 45 | 43 | 42 | 45 | 43 | 42 | |
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | < 2 % a 100 % de carga lineal; < 4 % a 100 % de carga no lineal | ||||||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50 ± 1 % | ||||||
| Corriente de cortocircuito de salida a 60 ms (A) | 136 | ||||||
| Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | ||||||
| Batería | Bloques de baterías admitidos | 16-20 | |||||
| Corriente de carga | La corriente de carga viene determinada por la capacidad de batería. La opción predeterminada es 0,1 C. | ||||||
| Potencia máxima de carga (kW) | 8 | ||||||
| Tensión nominal de batería (VDC) | 192-240 | ||||||
| Tensión de flotación nominal (VDC) | 216-270 | ||||||
| Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) | 153,6-192 | ||||||
| Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 40 | ||||||
| Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 56 | ||||||
| Compensación de temperatura (por celda) | -3,3 mV por ºC para T ≥ 25 ºC, 0 mV por ºC para T < 25 ºC | ||||||