990-91405G-034

80 kVA UPS 3:3 için Teknik Özellikler

Giriş Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, PE*
Giriş gerilim aralığı (V) 304-456
Frekans (Hz) 45-55
Nominal giriş akımı (A) 134 127 122
Maksimum giriş akımı (A) 167 159 152
Giriş akımı sınırlama (A) 200
Toplam harmonik bozulma (THDI)* 6 darbe ≤%15
Giriş güç faktörü* ≥0.9
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Koruma Kesici
Rampa 15 saniye
Bypass Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi ≤%110 sürekli
10 dakika için %125
1 dakika için %150
Bypass gerilimi aralığı (V) 285-475
Frekans (Hz) 50
Nominal bypass akımı (A) 121 116 111
Nominal nötr akım (A) 211 200 193
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Çıkış Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi ≤%110 sürekli
10 dakika için %125
1 dakika için %150
Çıkış voltajı düzenlemesi ± %1
Dinamik yük tepkisi 20 milisaniye
Giriş gücü katsayısı 0.8
Nominal çıkış akımı (A) 121 116 111
Toplam harmonik bozulma (THDU) %100 lineer yükte <%2
%100 lineer olmayan yükte <%4
Çıkış frekansı (Hz) 50 ± %1
60 ms'de çıkış kısa devre akımı (A) 363
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) VFI-SS-111
Akü Akü blokları desteklenir 29-32
Şarj akımı Şarj akımı akü kapasitesine bağlıdır. Varsayılan 0.1.C.
Maksimum şarj etme gücü (W) 22.5
Nominal akü gerilimi (VDC) 348-384
Nominal şarj gerilimi (VDC) 391.5-432
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 304
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) 181
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) 229
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, T < 25 °C için °C başına 0 mV
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.