Procedura montażu
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Umieść skrzynkę wyłącznika
baterii jak najbliżej zespołu baterii, aby zmniejszyć
długość niechronionego kabla baterii. Odległość
pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna
przekraczać 200 m. Skontaktuj się z firmą Schneider
Electric w razie montażu na większą odległość.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
- Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie.
- Przygotowanie skrzynki wyłącznika baterii do przypięcia kabli.
- Podłącz przewody sygnałowe.
Wykonaj jedną z poniższych procedur:
- Podłączenie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Galaxy VS UPS, lub
- Podłączenie kabli sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-CB1 do zasilacza Galaxy VL UPS, lub
- Podłączenie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-2CB i GVBBB630EL-3CB do zasilacza Galaxy VL UPS, lub
- Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Galaxy VXL UPS, lub
- Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-2CB do zasilacza Galaxy VXL UPS, lub
- Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-3CB do zasilacza Galaxy VXL UPS, lub
- Podłączenie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular, lub
- Podłączenie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-2CB do zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular, lub
- Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-1CB do zasilacza Easy UPS 3M Advanced, lub
- Podłączanie przewodów sygnałowych skrzynki GVBBB630EL-2CB do zasilacza Easy UPS 3M Advanced.
- Podłączanie kabli zasilających.
- Dodawanie do produktu przetłumaczonych etykiet bezpieczeństwa.
- Końcowe etapy montażu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO