990-91378B-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Specifiche della scatola interruttori delle batterie

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il prodotto deve essere utilizzato solo con Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, o Easy UPS 3-Phase Modular.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Interruttore delle batterie LV438279
Tipo di batteria VRLA, piombo-acido, ioni di litio
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) 35
Corrente di cortocircuito minima per far scattare il sezionatore (A) 1600

Prodotti applicabili

 

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB

GVBBB630EL-3CB

Galaxy VS

Galaxy VL

Easy UPS 3-Phase Modular

Impostazioni di sgancio

Valori nominali dell'UPS Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1
Stringhe di batterie Impostazioni Ir/Im
50 kW Non specificato 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Non specificato 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Non specificato 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Non specificato 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW < 30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW < 30 44-48 4 1-4 600/1800

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 120 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi consigliate.

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 0-95% senza condensa 0-95% senza condensa
Colore Nero
Classe di protezione IP20

Pesi e dimensioni del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBK630EL 12 520 290 240
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?