Προδιαγραφές
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης
UPS για τις λεπτομερείς
προδιαγραφές
του συστήματος
UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Προδιαγραφές ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αυτό το προϊόν
πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο με το UPS Galaxy
VS, το UPS Galaxy VL, το UPS Galaxy VXL, το
Easy UPS 3-Phase Modular ή το Easy UPS 3M Advanced.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
| Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας |
C63S3TM600D |
| Τύπος μπαταρίας | VRLA, μολύβδου-οξέος, ιόντων λιθίου |
| Μέγιστο επίπεδο βραχυκυκλώματος μπαταρίας (kA) | 35 |
| Ελάχιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος έως τον ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος ηλεκτρονόμου (Α) | 1600 |
Ρυθμίσεις απόζευξης
| Κατάταξη UPS | Ελάχιστη διαμόρφωση | Μέγιστη διαμόρφωση | Μπλοκ μπαταριών | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστος αριθμός κουτιών ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας | Μέγ. εφεδρικός χρόνος μπαταρίας (λεπτά) | Ρύθμιση ασφαλειοδιακόπτη | Μέγιστο αριθμός κουτιών ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας | Μέγ. εφεδρικός χρόνος μπαταρίας (λεπτά) | Ρύθμιση ασφαλειοδιακόπτη | ||
| 500 kW | 3xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 480 | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 40-48 |
| 600 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 40-48 |
| 625 kW | 3xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 40-48 |
| 750 kW | 4xGVBBK630EL | <60 | 540 | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 40-48 |
| 875 kW | 4xGVBBK630EL | <30 | 600 | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 40-48 |
| 1000 kW | 7xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 40-48 |
| 1125 kW | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 40-48 |
| 1250 kW | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 8xGVBBK630EL | Οποιοσδήποτε | 420 | 40-48 |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 120 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων.
Προδιαγραφές ροπής
| Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Περιβάλλον
| Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 0 °C έως 40 °C | -25 °C έως 55 °C |
| Σχετική υγρασία | 0-95% μη συμπυκνούμενη | 0-95% μη συμπυκνούμενη |
| Χρώμα |
RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% |
|
| Κατηγορία προστασίας | IP20 | |
Βάρη και διαστάσεις αποστολής κιτ ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm* | Πλάτος mm | Βάθος mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
Βάρη και διαστάσεις κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
Συμμόρφωση
| Ασφάλεια | IEC 62040-1:2017,
Έκδοση 2.0, Συστήματα
αδιάλειπτης
ισχύος (UPS) - Μέρος
1: Απαιτήσεις
ασφαλείας IEC 62040-1: 2008-6, 1η έκδοση, Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας για UPS IEC 62040-1:2013-01, 1η έκδοση, τροποποίηση 1 |
| Επισημάνσεις | CE, RCM, EAC, WEEE |
| Μεταφορά | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
| Αντισεισμικές προδιαγραφές | ICC-ES AC156, Επίπεδο 1 |
| Βαθμός ρύπανσης | 2 |
| Κατηγορία υπέρτασης | III |
ΚΙΝΔΥΝΟΣ