990-91379B-032

เริ่มการปรับเทียบเวลาการสำรองไฟของแบตเตอรี่

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับการปรับเทียบใหม่ของค่าระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่โดยประมาณ ในการทดสอบนี้ UPS จะเปลี่ยนไปสู่โหมดทำงานด้วยแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ถูกปล่อยประจุสู่ระดับการแจ้งเตือนกระแส DC ต่ำ ความจุของแบตเตอรี่สามารถคำนวณได้และประมาณค่าเวลาดำเนินการที่ปรับเทียบแล้วได้โดยอิงตามเวลาที่หมดไปและข้อมูลเกี่ยวกับโหลด

Schneider Electric ขอแนะนำให้ทำการทดสอบปรับเทียบระยะเวลาใช้งาน เมื่อเริ่มต้นใช้งาน เมื่อมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโซลูชันแบตเตอรี่

ประกาศ
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
  • ในระหว่างการทดสอบปรับเทียบระยะเวลาใช้งาน แบตเตอรี่จะลดลงสู่ระดับความจุต่ำมาก และไม่สามารถรองรับโหลดไฟฟ้าได้ในกรณีที่กำลังไฟฟ้าอินพุตขัดข้อง
  • แบตเตอรี่จะคายประจุไปถึงระดับคำเตือน DC ต่ำ และส่งผลระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้นหลังจากการปรับเทียบจนกว่าจะชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม
  • การทดสอบแบตเตอรี่หรือการปรับเทียบซ้ำจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

เงื่อนไขก่อนทำ:

  • ไม่มีการแจ้งเตือนที่สำคัญ

  • จะต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่เกินกว่า 100%

  • เปอร์เซนต์ของโหลดจะต้องมีอย่างต่ำ 10% และจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 20% ในระหว่างทดสอบ ตัวอย่าง: หากร้อยละของการโหลดเป็น 30% เมื่อเริ่มทดสอบ การทดสอบจะยกเลิกถ้าหากร้อยละของการโหลดลดลงต่ำกว่า 24% หรือเพิ่มขึ้นสูงกว่า 36% ในระหว่างการทดสอบ

  • จะต้องมีแหล่งจ่ายไฟแบบบายพาสให้ใช้งาน

  • โหมดการทำงานจะต้องเป็นโหมดทำงานปกติ ECOnversion หรือ ECO

  • โหมดการทำงานของระบบจะต้องเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์ ECOnversion หรือ ECO

  1. แตะปุ่มเมนูบนหน้าจอหลัก
  2. เลือก การซ่อมบำรุง > การปรับเทียบเวลาทำงาน > เริ่มต้นการปรับเทียบ
  3. แตะตกลงบนหน้าจอยืนยัน
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?