990-5913D-006

Especificaciones

AVISO
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Especificaciones del armario de baterías clásicas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El armario de baterías clásicas debe utilizarse únicamente con el SAI Galaxy VS, el SAI Galaxy VL o el SAI Easy UPS 3-Phase Modular.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Con el SAI Galaxy VS, se pueden conectar hasta dos armarios de baterías clásicas (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 o GVSCBC10B2).
NOTA: Con el SAI Galaxy VL se pueden conectar un mínimo de dos armarios de baterías clásicas y un máximo de cuatro (GVSCBC10A2 o GVSCBC10B2).
NOTA: Con el SAI Easy UPS 3-Phase Modular, se pueden conectar hasta cuatro armarios de baterías clásicas (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 o GVSCBC10B2).
Referencia comercial Tipo de batería Número de bloques de baterías
GVSCBC7C XP12V1800* o XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Configuración del disparo del interruptor

La configuración del disparo del interruptor debe realizarse durante la instalación. Configúrelo siguiendo los parámetros establecidos en la tabla que se incluye a continuación.

GVSCBC7C

Potencia nominal del SAI 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disyuntor C25S3D + C253MG250D ND
Valor de Ir 175 200 250 250
Valor de Im 1250

GVSCBC7D

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disyuntor C10S3D + C103MG080
Valor de Ir 56 72 80 80 ND
Valor de Im 400

GVSCBC7E

Potencia nominal del SAI 20-50 kW 60 kW 80 kW
Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disyuntor C25S3D + C253MG200D
Valor de Ir 140 160 200
Valor de Im 1000

GVSCBC10A2

Potencia nominal del SAI 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disyuntor C25S3D + C253MG250D ND
Valor de Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Valor de Im 1250
Potencia nominal del SAI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Factor de potencia 1
Tipo de disyuntor C25S3D + C253MG250D
Número de armarios de baterías clásicas 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Valor de Ir 225 250 225 250 225 250 250
Valor de Im 1250

GVSCBC10B2

Potencia nominal del SAI 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Tipo de disyuntor C40S3TM320D:
Valor de Ir 224 224 256 288 288 320 320
Valor de Im 1500
Potencia nominal del SAI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Factor de potencia 1
Tipo de disyuntor C40S3TM320D:
Número de armarios de baterías clásicas 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Valor de Ir 288 320 288 320 288 320 320
Valor de Im 1500

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 95 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 (52-C2) de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

Las dimensiones de los cables de protección a tierra (PE) son de acuerdo con la tabla 54.3 de IEC 60364-4-54, artículo 543.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

GVSCBC7C

Potencia nominal del SAI 20-60 kW 80 kW 100 kW

Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 50 70 70 ND
PE de CC (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

Potencia nominal del SAI 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 16 35 35
PE de CC (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

Potencia nominal del SAI 20-60 kW 80 kW

Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 35 50
PE de CC (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

Potencia nominal del SAI 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 50 70 70 ND
PE de CC (mm2) 25 35 35
Potencia nominal del SAI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Factor de potencia

1
Número de armarios de baterías clásicas 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
CC+/CC- (mm2) 70
PE de CC (mm2) 35

GVSCBC10B2

Potencia nominal del SAI 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Factor de potencia

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

CC+/CC- (mm2) 50 70 95
PE de CC (mm2) 25 35 50
Potencia nominal del SAI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Factor de potencia

1
Número de armarios de baterías clásicas 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
CC+/CC- (mm2) 70 95
PE de CC (mm2) 35 50

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -15 °C a 40 °C
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud 0-1000 m  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: La sala debe estar ventilada para evitar la concentración del dihidrógeno generado por el armario de baterías. Flujo de aire mínimo recomendado: 2,41 m3/h.

Peso y dimensiones del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?