990-5913D-011

Tekniset tiedot

HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Perusakkukaapin tekniset tiedot

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Perusakkukaappia saa käyttää ainoastaan Galaxy VS UPS-, Galaxy VL UPS- tai Easy UPS 3-Phase Modular -laitteen kanssa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Enintään kaksi perusakkukaappia (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 tai GVSCBC10B2) voidaan yhdistää Galaxy VS UPS -laitteeseen.
HUOMAUTUS: Vähintään kaksi ja enintään neljä perusakkukaappia (GVSCBC10A2 tai GVSCBC10B2) voidaan yhdistää Galaxy VL UPS -laitteeseen.
HUOMAUTUS: Enintään neljä perusakkukaappia (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 tai GVSCBC10B2) voidaan yhdistää Easy UPS 3-Phase Modular -laitteeseen.
Kaupallinen viite Akkutyyppi Akkujen määrä
GVSCBC7C XP12V1800* tai XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Laukaisuasetukset

Laukaisuasetukset pitää tarkistaa asennuksen aikana. Määritä laukaisuasetukset alla olevan taulukon mukaan.

GVSCBC7C

UPSin nimellisteho 20–50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Katkaisijan tyyppi C25S3D + C253MG250D
Ir-asetus 175 200 250 250
Im-asetus 1 250

GVSCBC7D

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40–50 kW 60 kW

Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Katkaisijan tyyppi C10S3D + C103MG080
Ir-asetus 56 72 80 80
Im-asetus 400

GVSCBC7E

UPSin nimellisteho 20–50 kW 60 kW 80 kW
Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Katkaisijan tyyppi C25S3D + C253MG200D
Ir-asetus 140 160 200
Im-asetus 1 000

GVSCBC10A2

UPSin nimellisteho 20–60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Katkaisijan tyyppi C25S3D + C253MG250D
Ir-asetus 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im-asetus 1 250
UPSin nimellisteho 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Tehokerroin 1
Katkaisijan tyyppi C25S3D + C253MG250D
Perusakkukaappien lukumäärä 2 × GVSCBC10A2 2 × GVSCBC10A2 3 × GVSCBC10A2 3 × GVSCBC10A2 4 × GVSCBC10A2 4 × GVSCBC10A2 4 × GVSCBC10A2
Ir-asetus 225 250 225 250 225 250 250
Im-asetus 1 250

GVSCBC10B2

UPSin nimellisteho 20–80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Katkaisijan tyyppi C40S3TM320D
Ir-asetus 224 224 256 288 288 320 320
Im-asetus 1 500
UPSin nimellisteho 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Tehokerroin 1
Katkaisijan tyyppi C40S3TM320D
Perusakkukaappien lukumäärä 2 × GVSCBC10B2 2 × GVSCBC10B2 3 × GVSCBC10B2 3 × GVSCBC10B2 4 × GVSCBC10B2 4 × GVSCBC10B2 4 × GVSCBC10B2
Ir-asetus 288 320 288 320 288 320 320
Im-asetus 1 500

Suositellut kaapelikoot

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 95 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukkoon B.52.3 (52-C2) seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kuparijohdinten käyttäminen

  • asennustapa C.

Suojamaadoituskaapelien (PE) koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 artiklan 543 taulukkoon 54.3.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

GVSCBC7C

UPSin nimellisteho 20–60 kW 80 kW 100 kW

Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 50 70 70
Tasavirta-PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

UPSin nimellisteho 20–30 kW 40–50 kW 60 kW

Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 16 35 35
Tasavirta-PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

UPSin nimellisteho 20–60 kW 80 kW

Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 35 50
Tasavirta-PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

UPSin nimellisteho 20–80 kW 100–120 kW 150 kW

Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 50 70 70
Tasavirta-PE (mm2) 25 35 35
UPSin nimellisteho 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Tehokerroin

1
Perusakkukaappien lukumäärä 2 × GVSCBC10A2 2 × GVSCBC10A2 3 × GVSCBC10A2 3 × GVSCBC10A2 4 × GVSCBC10A2 4 × GVSCBC10A2 4 × GVSCBC10A2
DC+/DC– (mm2) 70
Tasavirta-PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

UPSin nimellisteho 20–60 kW 80–100 kW 120–150 kW

Tehokerroin

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 50 70 95
Tasavirta-PE (mm2) 25 35 50
UPSin nimellisteho 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Tehokerroin

1
Perusakkukaappien lukumäärä 2 × GVSCBC10B2 2 × GVSCBC10B2 3 × GVSCBC10B2 3 × GVSCBC10B2 4 × GVSCBC10B2 4 × GVSCBC10B2 4 × GVSCBC10B2
DC+/DC– (mm2) 70 95
Tasavirta-PE (mm2) 35 50

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Käyttöympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C –15–40 °C
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 10–80 % ei tiivisty nesteeksi
Käyttökorkeus 0–1 000 metriä  
Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %

Tyhjä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.
HUOMAUTUS: Huolehdi tilan tuuletuksesta, jotta akkukotelon tuottama vetykaasu ei ala tiivistyä. Suositeltava vähimmäisilmanvaihto: 2,41 m3/h.

Perusakkukaappien paino ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845
QR code for this page

Auttoiko tämä?