Teknik Özellikler
Maksimum Kısa Devre Kapasitesi
Bakım baypass kabini için maksimum kısa devre oranı 25 kA RMS simetrik Icw'dir.
Tavsiye Edilen Giriş Koruması
Tavsiye edilen giriş koruması için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
İzin verilen maksimum kablo boyutu 240 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Tavsiye edilen kablo boyutları için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Tork Özellikleri
Cıvata boyutu | Tork |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Bakım Bypass’ı Kabini Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
Boşluk ölçüleri
Ortam
Çalışma | Depolama | |
---|---|---|
Sıcaklık | 0 °C ila 40 °C | -25 °C ila 55 °C |
Bağıl nem | % 0-95 yoğunlaşmayan | % 0-95 yoğunlaşmayan |
Koruma sınıfı | IP20 | |
Renk | RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 |