990-91379A-032

กำหนดค่าหน้าสัมผัสอินพุต

  1. แตะการกำหนดค่า > หน้าสัมผัสและรีเลย์ และเลือกหน้าสัมผัสอินพุตซึ่งคุณต้องการกำหนดค่า
  2. เลือกฟังก์ชันจากรายการแบบเลื่อนลงสำหรับหน้าสัมผัสอินพุตที่เลือก:
    ไม่มี: ไม่มีการกำหนดการดำเนินการให้กับตัวสัมผัสอินพุตนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังจ่ายไฟฟ้าให้ UPS: อินพุตที่แสดงถึง UPS กำลังได้รับจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณยังต้องเลือกการลดกระแสชาร์จไฟแบตเตอรี่ในขณะที่ UPS กำลังได้รับจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย ตั้งค่า กำลังชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างการจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็น 0% (ไม่ชาร์จแบตเตอรี่), 10%, 25%, 50%, 75% หรือ 100% (ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม) กำลังชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างการจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถเลือกได้สำหรับฟังก์ชันนี้เท่านั้น
    ไฟรั่วลงดิน: อินพุตที่แสดงถึงความผิดปกติของสายดิน การระบายอากาศในอุณหภูมิห้องไม่ทำงาน: อินพุตที่แสดงถึงความผิดปกติของระบบระบายอากาศสำหรับแบตเตอรี่ หากเปิดใช้งานอินพุตอยู่ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่จะปิด
    กำหนดโดยผู้ใช้ 1: อินพุตสำหรับใช้งานทั่วไป การตรวจสอบแบตเตอรี่ภายนอกตรวจพบความผิดปกติ: อินพุตที่แสดงถึงการตรวจสอบแบตเตอรี่ภายนอกตรวจพบความผิดปกติ หากเปิดใช้งานอินพุตอยู่ UPS จะโพสต์การเตือน (ไม่มีการดำเนินการอื่นใด)
    กำหนดโดยผู้ใช้ 2: อินพุตสำหรับใช้งานทั่วไป โหมดประสิทธิภาพสูงปิดใช้งาน: หากอินพุตนี้เปิดใช้งานแล้ว UPS จะได้รับการป้องกันจากการเข้าสู่โหมดประสิทธิภาพสูง (โหมด ECO และโหมด ECOnversion) หรือจะออกจากโหมดประสิทธิภาพสูงใด ๆ ที่ใช้งานอยู่
    การตรวจสอบการจัดเก็บพลังงานภายนอกพบความผิดปกติเล็กน้อย: อินพุตที่แสดงถึงการตรวจสอบการจัดเก็บพลังงานภายนอกตรวจพบความผิดปกติเล็กน้อย สัญญาณภายนอกปิดเครื่องชาร์จ: หากอินพุตนี้เปิดใช้งานแล้ว เครื่องชาร์จจะปิดสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอก เช่น ในสัญญาณจากการจัดเก็บพลังงานภายนอก
    การตรวจสอบการจัดเก็บพลังงานภายนอกพบความผิดปกติสำคัญมาก: อินพุตที่แสดงถึงการตรวจสอบการจัดเก็บพลังงานภายนอกตรวจพบความผิดปกติสำคัญ อุณหภูมิของหม้อแปลงสูงเกินไป: อินพุตที่บอกว่ามีการเตือนอุณหภูมิสูงสำหรับหม้อแปลง
  3. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?