Procédure d'installation d'un système d'ASI à alimentation secteur simple
Le système à alimentation secteur simple est composé d'une armoire de transformateur d'entrée (UIB), d'une armoire de transformateur de sortie (MBB/UOB) et de l'ASI.
- Installation de l'ancrage antisismique (en option).
- Préparation des armoires de transformateurs pour l'installation.
- Installation du dispositif de protection contre les surtensions SSP08EMA12 (GVSOPTSPD).
- Positionnement et interconnexion des armoires de transformateurs et de l'ASI.
- Installation des jeux de barres entre les armoires de transformateurs d'un système à alimentation secteur simple.
- Préparation de l'ASI au raccordement interne des jeux de barres.
- Installation des jeux de barres entre l'ASI et l'armoire du transformateur de sortie dans les systèmes à alimentation secteur simple.
- Installation des jeux de barres du disjoncteur du banc de charge (en option).
- Raccordement des câbles de puissance dans un système à alimentation secteur simple.
- Effectuez
l'une des procédures suivantes :
- Pour les systèmes avec entrée des câbles par le haut : Préparation au raccordement des câbles de signal dans les systèmes avec entrée des câbles par le haut ou
- Pour les systèmes avec entrée des câbles par le bas : Préparation au raccordement des câbles de signal dans les systèmes avec entrée des câbles par le bas.
- Raccordement des câbles de signal entre les armoires de transformateurs et l'ASI dans un système à alimentation secteur simple.
- Suivez le manuel d'installation de l'ASI et les autres manuels d'installation des produits auxiliaires pour raccorder les câbles de signal et les câbles de communication externe correspondants dans l'ASI.
- Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
- Dernières étapes d'installation.