990-91734A-012

Installation de l'ancrage antisismique (en option)

Utilisez le kit antisismique GVLOPT002 en option (pour l'ASI) et GVLOPT008 (pour l'armoire du transformateur d'entrée) pour cette procédure.

  1. Raccordez les assemblages d'ancrage arrière de l'ASI et des armoires de transformateurs avec les plaques d'interconnexion.

    Vue arrière

  2. Fixez l'assemblage d'ancrage arrière au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans les ancrages arrière est de ø16 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.

    Vue arrière

  3. Retirez les vis M6 et les plaques d'interconnexion.

    Vue arrière

  4. Retirez les supports d'ancrage arrière.

    Vue arrière

  5. Installez les supports d'ancrage arrière sur l'ASI et les armoires de transformateurs avec les vis fournies.

    Vue arrière de l'ASI et des armoires de transformateurs

  6. Installez les supports d'ancrage avant sur l'ASI et les armoires de transformateurs avec les vis fournies.

    Vue avant des armoires de transformateurs et de l'ASI

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.