Caractéristiques
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits
La résistance maximale aux courts-circuits (Icw) de l'armoire du transformateur d'entrée et de l'armoire du transformateur de sortie est de 25 kA RMS symétrique à 600 V pendant trois cycles.
Caractéristiques de l'armoire du transformateur d'entrée (UIB) pour l'entrée (GVIT300, GVIT500)
| Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
| Tension d'entrée (V) | 600 | ||||||
| Raccordements | Alimentation secteur simple : 4 câbles
(L1, L2, L3, N, G) Alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, G) |
||||||
| Courant d'entrée nominal (A) | 199 | 248 | 298 | 348 | 397 | 447 | 497 |
| Courant d'entrée maximal (A) | 238 | 298 | 357 | 417 | 477 | 536 | 596 |
| Tension de sortie (V) | 480 | ||||||
| Courant de sortie nominal (A) | 249 | 311 | 373 | 435 | 497 | 559 | 621 |
| Courant de sortie maximal (A) | 298 | 373 | 447 | 522 | 596 | 671 | 746 |
| Fréquence (Hz) | 60 | ||||||
Caractéristiques de l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB) pour le bypass (GVIT300, GVIT500)
| Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
| Tension d'entrée (V) | 600 | ||||||
| Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) | ||||||
| Courant d'entrée nominal (A) | 199 | 248 | 298 | 348 | 397 | 447 | 497 |
| Tension de sortie (V) | 480 | ||||||
| Courant de sortie nominal (A) | 249 | 311 | 373 | 435 | 497 | 559 | 621 |
| Fréquence (Hz) | 60 | ||||||
Caractéristiques de l'armoire du transformateur de sortie (GVOT300, GVOT500)
| Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
| Tension d'entrée (V) | 480 | ||||||
| Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) | ||||||
| Courant d'entrée nominal (A) | 241 | 301 | 361 | 421 | 481 | 541 | 601 |
| Tension de sortie (V) | 600 | ||||||
| Courant de sortie nominal (A) | 192 | 241 | 289 | 337 | 385 | 433 | 481 |
| Fréquence (Hz) | 60 | ||||||
Paramètres de déclenchement
| Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | UIB | SSIB/MBB/UOB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ir | Tr @ 6 Ir | Ii (x In) | Ir | Tr @ 6 Ir | Ii (x In) | ||
| 200 kW |
PJF36120CU33A |
0.4 |
1 |
6 |
0.4 |
0.5 |
6 |
| 250 kW |
PJF36120CU33A |
0.4 |
1 |
6 |
0.4 |
0.5 |
6 |
| 300 kW |
PJF36120CU33A |
0.4 |
1 |
6 |
0.4 |
0.5 |
6 |
| 350 kW |
PJF36120CU33A |
0.5 |
1 |
6 |
0.4 |
0.5 |
6 |
| 400 kW |
PJF36120CU33A |
0.5 |
1 |
6 |
0.4 |
0.5 |
6 |
| 450 kW |
PJF36120CU33A |
0.6 |
1 |
6 |
0.5 |
0.5 |
6 |
| 500 kW |
PJF36120CU33A |
0.7 |
1 |
6 |
0.5 |
0.5 |
6 |
Protection en amont préconisée
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Schneider Electric se réserve le droit de retirer l'étiquette Live Swap de la face avant du produit si les conditions ne sont pas réunies.
ATTENTION |
|---|
|
risque d'incendie
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
| Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur |
LJF36400CU31X |
LJF36250CU31X |
LJF36400CU31X |
LJF36400CU31X |
PJF36060CU31A |
LJF36400CU31X |
| Ir |
300 |
200 |
350 |
250 |
400 |
300 |
| tr |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
| li (x In) |
≤12 |
≤12 |
≤12 |
≤12 |
≤12 |
≤12 |
| Puissance nominale de l'ASI | 350 kW | 400 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur |
PJF36060CU31A |
PJF36060CU31A |
PJF36080CU31A |
PJF36060CU31A |
| Ir |
450 |
350 |
500 |
400 |
| tr |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
| li (x In) |
≤10 |
≤12 |
≤10 |
≤12 |
| Puissance nominale de l'ASI | 450 kW | 500 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur |
PJF36060CU31A |
PJF36060CU31A |
PJF36080CU31A |
PJF36080CU31A |
| Ir |
600 |
450 |
650 |
500 |
| tr |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
| li (x In) |
≤8 |
≤10 |
≤8 |
≤10 |
Sections de câbles recommandées
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme aux exigences minimales du NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Cuivre
| Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Phases d'entrée (AWG/kcmil) |
1 x 300 |
2 x 3/0 |
2 x 4/0 |
2 x 225 |
2 x 300 |
2 x 350 |
2 x 400 |
| Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) |
1 x 3 |
2 x 3 |
2 x 2 |
2 x 1 |
2 x 1/0 |
2 x 1/0 |
2 x 1/0 |
| Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) |
1 x 250 |
1 x 300 |
2 x 2/0 |
2 x 3/0 |
2 x 4/0 |
2 x 250 |
2 x 300 |
| Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) |
1 x 4 |
1 x 3 |
2 x 3 |
2 x 2 |
2 x 2 |
2 x 1 |
2 x 1/0 |
| DC+/DC- (AWG/kcmil) |
2 x 300 |
2 x 400 |
3 x 350 |
3 x 400 |
4 x 350 |
4 x 400 |
4 x 500 |
| Conducteurs de mise à la terre DC (AWG/kcmil) |
2 x 1 |
2 x 1/0 |
3 x 2/0 |
3 x 2/0 |
4 x 3/0 |
4 x 4/0 |
4 x 4/0 |
| Câble de point milieu d'onduleur pour système parallèle à 3 câbles (AWG/kcmil) |
1 x 300 |
2 x 3/0 |
2 x 4/0 |
2 x 225 |
2 x 300 |
2 x 350 |
2 x 400 |
Aluminium
| Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Phases d'entrée (AWG/kcmil) |
1 x 500 |
2 x 4/0 |
2 x 300 |
2 x 350 |
2 x 400 |
2 x 500 |
3 x 300 |
| Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) |
1 x 1 |
2 x 1 |
2 x 1/0 |
2 x 2/0 |
2 x 3/0 |
2 x 3/0 |
3 x 3/0 |
| Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) |
1 x 300 |
1 x 400 |
2 x 4/0 |
2 x 250 |
2 x 300 |
2 x 350 |
2 x 400 |
| Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) |
1 x 2 |
1 x 1 |
2 x 1 |
2 x 1/0 |
2 x 1/0 |
2 x 2/0 |
2 x 3/0 |
| DC+/DC- (AWG/kcmil) |
2 x 500 |
3 x 300 |
3 x 500 |
4 x 350 |
4 x 500 |
5 x 400 |
5 x 500 |
| Conducteurs de mise à la terre DC (AWG/kcmil) |
1 x 2/0 |
3 x 3/0 |
3 x 4/0 |
4 x 4/0 |
4 x 250 |
5 x 350 |
5 x 350 |
| Câble de point milieu d'onduleur pour système parallèle à 3 câbles (AWG/kcmil) |
1 x 500 |
2 x 4/0 |
2 x 300 |
2 x 350 |
2 x 400 |
3 x 300 |
3 x 300 |
Tailles de vis et cosses recommandées pour UL
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à
compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Cuivre
Aluminium
| Section de câble | Taille de vis | Type de cosse (un trou) | Type de cosse (NEMA deux trous) | Sertisseur | Filière |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG | M10x35 mm |
LAA1/0-12-5 |
LAB1/0-12-X |
CT-930 |
CD-920-1/0 Rose P42 |
| 2/0 AWG | M10x35 mm |
LAA2/0-12-5 |
LAB2/0-12-5 |
CT-930 |
CD-920-2/0 Noir P45 |
| 3/0 AWG | M10x35 mm |
LAA3/0-12-5 |
LAB3/0-12-5 |
CT-930 |
CD-920-3/0 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M10x35 mm |
LAA4/0-12-5 |
LAB4/0-12-5R |
CT-930 |
CD-920-4/0 Violet P54 |
| 250 kcmil | M10x35 mm |
LAA250-12-5 |
LAB250-12-5 |
CT-930 |
CD-920-250 Jaune P62 |
| 300 kcmil | M10x35 mm |
LAA300-12-2 |
LAB300-12-2 |
CT-930 |
CD-920–300 Rouge P66 |
| 350 kcmil | M10x35 mm |
LAA350-12-2 |
LAB350-12-2R |
CT-930 |
CD-920-350 Rouge P71 |
| 400 kcmil | M10x35 mm | — |
LAB400-12-2 |
CT-930 |
CD-920-400 Bleu P76 |
| 500 kcmil | M10x35 mm |
LAA500-12-2 |
LAB500-12-2R |
CT-930 |
CD-920-500 Bleu P87 |
Caractéristiques du couple de serrage
| Taille de vis | Couple |
|---|---|
| M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
| M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
| M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in) |
Poids et dimensions de l'armoire du transformateur d'entrée et de sortie
| Réf. commerciale | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| GVIT300 avec dispositif de protection contre les surtensions SSP08EMA12 (GVSOPTSPD) installé | 640 (1 411) | 1 970 (77,55) | 800 (31,49) | 847 (33,34) |
| GVIT500 avec dispositif de protection contre les surtensions SSP08EMA12 (GVSOPTSPD) installé | 795 (1 753) | 1 970 (77,55) | 800 (31,49) | 847 (33,34) |
| GVOT300 | 602 (1 327) | 1 970 (77,55) | 800 (31,49) | 847 (33,34) |
| GVOT500 | 767 (1 691) | 1 970 (77,55) | 800 (31,49) | 847 (33,34) |
Dégagement
Le système à alimentation secteur simple est composé d'une armoire de transformateur d'entrée (UIB), d'une armoire de transformateur de sortie (MBB/UOB) et de l'ASI.
Le système à alimentation secteur double est composé de deux armoires de transformateurs d'entrée (UIB et SSIB), d'une armoire de transformateur de sortie (MBB/UOB) et de l'ASI.
Environnement
| En fonctionnement | Entreposage | |
|---|---|---|
| Température | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) |
| Humidité relative | 5 à 95 % sans condensation | 10 à 80 % sans condensation |
| Altitude | 0
à 3 000 m (0 à 10 000 pieds) Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1,000 Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975 Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950 Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) :0,925 Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900 |
|
| Catégorie de protection | IP20 | |
| Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % | |
DANGER
ATTENTION