Posisjonere det tomme batterikabinettet
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
La det tomme batterikabinettet være tildekket mens
du lager forankringshull, for å forhindre at støv og andre
ledende deler kommer inn i systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
- Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Fjern de angitte sidepanelene fra batterikabinettene på de
tilstøtende sidene.
ADVARSELFare for lysbue- Ikke utfør mekaniske endringer på produktet (inkludert fjerning av kabinettdeler eller boring/kutting av hull) som ikke er beskrevet i installasjonsveiledningen.
- Sidepanelene på hvert kabinett må installeres i alle installasjonstyper (inkludert parallelle installasjoner uten luftespalte mellom rammene, eller installasjoner hvor de ytre kabinettene er plassert mot en vegg). To tomme batterikabinetter som er sammenføyd, anses som ett kabinett og må ha sidepaneler installert på venstre og høyre side.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
- Posisjoner de(t) tomme batterikabinettet(ene) i det endelige
installasjonsområdet.MERK: Ha en klaring på 100 mm bak de(t) tomme batterikabinettet(ene) for å gi rom for luftstrøm.
- Fest de bakre forankringsbeslagene til gulvet.
- Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Monter de øvre sammenføyningsbeslagene mellom de tomme batterikabinettene.
- Fjern de fire angitte dekslene.
FARE