Рекомендуемые сечения кабелей
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице B.52.5 стандарта МЭК 60364–5–52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных или алюминиевых проводников
-
Метод установки С.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Медь | 20–60 кВт | 80 кВт | 100–150 кВт | 200 кВт |
---|---|---|---|---|
Батарея +/- (2 мм) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Батарея PE (2 мм) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Алюминий | 20–60 кВт | 80 кВт | 100–150 кВт | 200 кВт |
---|---|---|---|---|
Батарея +/- (2 мм) | 70 | Н/Д | 2 x 120 | Н/Д |
Батарея PE (2 мм) | 35 | Н/Д | 120 | Н/Д |