付属設置キットの概要
20~80 kVA向け設置キット0H-9130
部品 | 用途 | ユニット数 |
---|---|---|
ワッシャ付きM10ナット | バッテリーブレーカーボックスの壁面取り付け | 7![]() |
ワッシャ付きM10 x 30 mmボルト | 7![]() |
|
ワッシャ付きM8ナット | 電源ケーブルの接続 | 15![]() |
ワッシャ付きM8 x 25 mmボルト | 15![]() |
|
信号ケーブル用ケーブルタイ
820–0016
|
信号ケーブルの接続 | 2![]() |
信号ケーブル用ケーブルタイ
820–0176
|
5![]() |
|
電源ケーブル用ケーブルタイ | 電源ケーブルの接続. | 30![]() |
100~200 kVA向け設置キット0H-1491
部品 | 用途 | ユニット数 |
---|---|---|
ワッシャ付きM10ナット | バッテリーブレーカーボックスの壁面取り付けおよび電源ケーブルの接続 | 15![]() |
ワッシャ付きM10 x 30 mmボルト | 15![]() |
|
信号ケーブル用ケーブルタイ
820–0016
|
信号ケーブルの接続 | 2![]() |
信号ケーブル用ケーブルタイ
820–0176
|
5![]() |
|
電源ケーブル用ケーブルタイ | 電源ケーブルの接続 | 30![]() |