Conformité
| Sécurité | CEI 62040-1 :
2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI)
– Partie 1 : Règles de sécurité UL 1778 5e édition |
| CEM/IEM/RFI | CEI 62040-2 :
2016, 3ème édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 :
Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM)
C2 FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe A IEEE C62.41-1991 catégorie de location B1, pratiques recommandées par l'IEEE en termes de surtension dans les circuits à basse tension et courant alternatif |
| Transport | CEI 60721-4-2 niveau 2M2 |
| Sismique | ICC-ES AC 156 (2015) ; pré-approuvé OSHPD ; Sds=1,45 g pour z/h=1 et Sds=2,00 g pour z/h=0 ; Ip=1,5 |
| Système de mise à la terre | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Catégorie de surtension | Cette ASI est conforme
à la norme OVCII. Si l'ASI est installée dans un environnement dont la norme OVC est supérieure à II, un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) doit être installé en amont de l'ASI afin de réduire la catégorie de surtension à la norme OVCII. |
| Catégorie de protection | I |
| Degré de pollution | 2 |
| Équipement électrique et éclairage d'urgence | UL 924 10e édition et CSA 22.2 NO. 141-15 5e édition |
| Marine* | Le CERTIFICAT D'HOMOLOGATION DE TYPE est conforme aux règles
de classification de DNV GL : navires, unités offshore et
embarcations légères et à grande vitesse (Directive
de classe : DNVGL-CG-0339). Numéro de certificat :
LE CERTIFICAT D'APPROBATION DE TYPE TAE00004A2 s'avère conforme aux règles de classification des navires en acier du Bureau Veritas (Spécification d'essai : E10). Numéro de certificat : 64254/A0 BV |
Performances
Performances conformes à : CEI 62040-3 : 2021, 3ème édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais.
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3, clause 5.3.4) : VFI-SS-11