Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation et des produits auxiliaires tiers
- Installez le capteur de température fourni avec l'ASI
dans la solution de batterie. Dans les armoires batteries, installez
le capteur de température dans le coin supérieur de l'armoire
batterie.
AVERTISSEMENT
Risque d'incendiePositionnez le capteur de température comme indiqué afin d'assurer la prise de mesures de température correcte.Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Acheminez les câbles du capteur de température de batterie de la solution de batterie à l'ASI et connectez-les à la carte 640-4864 sur le dessus de l'ASI comme indiqué.
- Raccordez les câbles de signal des voyants lumineux
de l'interrupteur dans votre dispositif de commutation à la borne
J6618 de la carte 640-4864 en haut de l'ASI. Si une alimentation externe
est utilisée, retirez le cavalier des broches 8 et 9 de
J6618.NOTE: Le circuit des voyants lumineux des interrupteurs est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit aux bornes du voyant lumineux de l'interrupteur à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.
- Raccordez les câbles de signal du disjoncteur batterie 1
dans votre solution de batterie pour une connexion du déclencheur
à émission ou de la bobine de déclenchement à
la borne J6603 de la carte 640-4843. Suivez l'illustration pour la
connexion avec l'alimentation 24 V CC interne ou externe.
Déclencheur à émission pris en charge
Tension (V) Courant (A) Temps (ms) Température Section de câble recommandée* CEI UL 24 1,6 En continu 20 °C (68 °F) 0,5 mm2 cuivre 20 AWG cuivre 24 10 1 300 20 °C (68 °F) 1,5 mm2 cuivre 16 AWG cuivre 24 20 200 20 °C (68 °F) 2,5 mm2 cuivre 13 AWG cuivre 24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 cuivre 11 AWG cuivre Le câble alimentant le déclencheur à émission doit être un câble à gaine et être conçu pour une tension de 600 V CA. Les spécifications et les recommandations du fabricant du déclencheur à émission doivent toujours être prises en compte lors de la sélection du câble.
- Raccordez les câbles de signal du disjoncteur batterie 2 (s'il est présent) dans votre solution de batterie pour une connexion du déclencheur à émission ou de la bobine de déclenchement à la borne J6604 de la carte 640-4843. Le principe de connexion est le même que pour le disjoncteur batterie 1.
- Raccordez les câbles de signal des commutateurs AUX
dans votre dispositif de commutation à la borne 640-4843 en haut
de l'ASI.
Numéro de borne Fonction Raccordement J6601 UOB_RED (commutateur AUX redondant dans l'interrupteur de sortie de l'unité) Raccordement au commutateur AUX redondant dans l'interrupteur de sortie de l'unité UOB. J6602 SIB (interrupteur d'isolation du système) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) de l'interrupteur d'isolation du système SIB pour le système parallèle. Le SIB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée. BB2 (disjoncteur batterie 2) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) du disjoncteur batterie numéro 2* BB1 (disjoncteur batterie 1) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) du disjoncteur batterie numéro 1* J6603 BB1_TRIP (disjoncteur batterie 1) Raccordement au déclencheur à émission ou à la bobine de déclenchement du disjoncteur batterie numéro 1* J6604 BB2_TRIP (disjoncteur batterie 2) Raccordement au déclencheur à émission ou à la bobine de déclenchement du disjoncteur batterie numéro 2* J6609 UOB (interrupteur de sortie de l'unité) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) dans l'interrupteur de sortie de l'unité UOB. SSIB (interrupteur d'entrée du commutateur statique) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) dans l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB. Le SSIB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée. J6614 UIB (interrupteur d'entrée de l'unité) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) dans l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB. L'UIB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée. MBB (interrupteur du bypass de maintenance) Raccordement au commutateur AUX normalement fermé (NF) de l'interrupteur du bypass de maintenance MBB. Le MBB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée.