Raccordement des câbles d'alimentation avec des plaques percées NEMA 2
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Dans les systèmes à alimentation secteur simple
où les câbles d'alimentation sont divisés en raison
de la restriction de la section des câbles, utilisez les jeux
de barres de bypass pour le deuxième jeu de câbles d'entrée.
Il n'y a pas assez d'espace pour poser deux jeux de câbles d'entrée
sur les jeux de barres d'entrée en raison de la présence
du cavalier de jeu de barres à alimentation secteur simple.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode
bypass dans un système parallèle :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Uniquement
pour les systèmes solidement mis à la terre 480 V (sans
connexion de câble neutre) :
- Retirez l'équerre RFI. Mettez les deux vis de côté.
- Retirez la vis du côté gauche et mettez-la de côté.
- Installez l'équerre RFI du côté gauche avec les trois vis.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Uniquement pour le système à alimentation secteur simple : Retirez le cavalier de jeu de barres L3 indiqué du côté gauche de l'ASI. Mettez de côté le cavalier de jeu de barres L3 pour une réinstallation ultérieure.
- Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Retirez les trois cavaliers de jeu de barres à alimentation secteur simple indiqués du côté gauche de l'ASI.
- Installez les plaques percées NEMA 2 et raccordez
les câbles d'alimentation comme indiqué, dans l'ordre suivant :
- Connectez les câbles du conducteur de mise à la terre de l'équipement/PE.
- Raccordez les câbles N. Connecter le centre de la batterie (s'il est présent dans la solution de batterie).
- Raccordez les câbles CC+.
- Raccordez les câbles de sortie.
- Raccordez les câbles CC-.
- Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
- Raccordez les câbles d'entrée.
NOTE: Assurez-vous de raccorder les câbles d'entrée aux jeux de barres d'entrée appropriés du côté gauche de l'ASI. - Uniquement pour le système à alimentation secteur simple : Réinstallez le cavalier de jeu de barres L3 dans sa position d'origine avec deux écrous M8.
DANGER