Caractéristiques des systèmes 400 V
Caractéristiques d'entrée 400 V
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Raccordements | Connexions d'entrée dans les systèmes
à alimentation secteur simple : 4 câbles (L1,
L2, L3, N, PE) système en étoile Connexions d'entrée dans les systèmes à alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile* * |
||||||||
| Plage de tension d'entrée (V) | 380 V : 331-437 400 V : 340-460 415 V : 353-477 |
||||||||
| Plage de fréquence (Hz) | 40-70 | ||||||||
| Courant d'entrée nominal (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
| Courant d'entrée maximal (A) |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
93/92/91 |
116/110/106 |
154/146/141 |
185/183/176 |
231/220/212 |
281/278/274 |
| Limitation du courant d'entrée (A) |
40/38/37 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
119/113/109 |
158/148/145 |
185/184/180 |
238/226/218 |
278/278/274 |
| Facteur de puissance d'entrée | 0,99 pour une charge supérieure
à 50 % 0,95 pour une charge supérieure à 25 % |
||||||||
| Distorsion harmonique totale (THDI) | <5 % à 100 % de la charge | <3 % à 100 % de la charge | |||||||
| Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits | Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour 400 V pour en savoir plus. | ||||||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 65 kA RMS | ||||||||
| Protection | Protection backfeed et fusibles intégrés |
||||||||
| Montée en puissance | Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
||||||||
Caractéristiques du bypass 400 V
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile | ||||||||
| Plage de tension du bypass (V) | 380 V : 342-418 400 V : 360-440 415 V : 374-457 |
||||||||
| Plage de fréquence (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) | ||||||||
| Courant nominal de bypass (A) |
32/30/29 |
47/45/43 |
62/59/57 |
78/74/71 |
94/88/85 |
125/119/114 |
156/148/143 |
187/178/172 |
234/223/215 |
| Intensité neutre nominale (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 271/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
| Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits | Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour 400 V pour en savoir plus. | ||||||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 65 kA RMS | ||||||||
| Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
Protection backfeed
et fusibles intégrés |
|||||||
Caractéristiques de sortie 400 V
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
| Régulation de la tension de sortie | Charge symétrique :
± 1 % Charge asymétrique : ± 3 % |
||||||||
| Capacité de surcharge | 150 %
pendant 1 minute (mode normal) 125 % pendant 10 minutes (mode normal) 125 % pendant 1 minute (mode batterie) 110 % en continu (mode bypass) 1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass) |
||||||||
| Réponse de charge dynamique | ± 5 %
après 2 ms ± 1 % après 50 ms |
||||||||
| Facteur de puissance de sortie | 1 | ||||||||
| Courant de sortie nominal (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 | 91/87/83 | 122/115/111 | 152/144/139 | 182/173/167 | 228/217/209 |
| Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* | Dépend de la protection en amont. Consultez la section Protection en amont préconisée des systèmes 400 V pour plus d'informations. | ||||||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* | 65 kA RMS | ||||||||
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur |
Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible). | ||||||||
| Régulation de la fréquence (Hz) | Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre) | ||||||||
| Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) | Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
| Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3:2021) | VFI-SS-11 | ||||||||
| Distorsion harmonique totale (THDU) | <1 %
pour une charge linéaire <5 % pour une charge non linéaire |
||||||||
| Facteur de crête de la charge | 2,5 | ||||||||
| Facteur de puissance de la charge | De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement | ||||||||
Caractéristiques des batteries 400 V
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* | 80 % | ||||||||
| Puissance de charge en % de puissance de sortie à une charge de 100 % | 20 %* | ||||||||
| Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
| Puissance de charge maximale (à une charge de 100 %) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Tension nominale de la batterie (VDC) | 32 à 48 blocs : 384-576 | 40 à 48 blocs : 480-576 | 35 à 48 blocs : 420-576 | 32 à 48 blocs : 384-576 | 40 à 48 blocs : 480-576 | ||||
| Tension nominale flottante (VDC) | 32 à 48 blocs : 436-654 | 40 à 48 blocs : 545-654 | 35 à 48 blocs : 477-654 | 32 à 48 blocs : 436-654 | 40 à 48 blocs : 545-654 | ||||
| Tension de suralimentation maximale (VDC) | 720 pour 48 blocs | ||||||||
| Compensation de température (par cellule) | -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C | ||||||||
| Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) | 32 blocs : 307 | 40 blocs : 384 | 35 blocs : 336 | 32 blocs : 307 | 40 blocs : 384 | ||||
| Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 218 | 261 | 326 |
| Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
| Taux d'ondulation du courant | < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) | ||||||||
| Test batterie | Manuel/automatique (sélectionnable) | ||||||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 10 kA | ||||||||
Dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Cette ASI est conforme à la norme OVCII (Over Voltage
Category Class II). Cette ASI doit être installée uniquement
dans un environnement conforme à la norme OVCII.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Exigences relatives au dispositif de protection contre les surtensions
Choisissez un dispositif de protection contre les surtensions conforme aux exigences suivantes :
| Classe | Type 2 |
| Tension nominale (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
| Niveau de protection de la tension (Up) | < 2,5 kV |
| Valeur nominale de court-circuit (Isccr)*. | Selon le niveau de court-circuit prévu de l'installation |
| Système de mise à la terre* | TN-S, TT, IT, TN-C |
| Pôles | 3P/4P selon la configuration de la mise à la terre |
| Normes | CEI 61643-11 / UL 1449 |
| Contrôle | Oui |
Sections de câbles recommandées 400 V
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC+/CC- ; six sur les jeux de barres N/PE.
Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
-
Méthode d'installation C
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Cuivre
Aluminium
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phases d'entrée (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| PE d'entrée (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| Phases de bypass/sortie (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
| PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
| Neutre (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
| DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
| PE DC (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Protection en amont préconisée 400 V
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
Risque de fonctionnement involontaire de l'appareil
Si un dispositif de protection différentiel à
courant résiduel (DDR-B) est utilisé en amont pour la protection
contre les défauts à la terre, il doit être dimensionné
de sorte à ne pas se déclencher en raison du courant de
fuite de ce produit, qui peut atteindre 91 mA.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Protection en amont contre les courts-circuits de phase à la terre CEI et minimum aux bornes d'entrée/de bypass de l'ASI
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le dispositif de protection contre les surtensions en
amont (et ses paramètres) doit être dimensionné pour
assurer un temps de déconnexion inférieur à 0,2 seconde
pour un courant de court-circuit de phase à la terre prospectif
minimum calculé ou mesuré aux bornes d'entrée/bypass
de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Protection en amont préconisée pour 400 V CEI
IkPh-PE est le courant de court-circuit de phase à la terre prospectif minimum requis aux bornes d'entrée/bypass de l'ASI. L'IkPh-PE indiqué dans le tableau est basé sur le dispositif de protection recommandé.
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Type de disjoncteur | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
| In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Im | 500 (fixe) | 400 (fixe) | 500 (fixe) | 500 (fixe) | 640 (fixe) | 500 (fixe) |
| Puissance nominale de l'ASI | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
| Type de disjoncteur | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
| In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Im | 800 (fixe) | 640 (fixe) | 1 250 (fixe) | 800 (fixe) | 1 250 (fixe) | 1 250 (fixe) | ≤6 x In | 1 250 (fixe) |
| Puissance nominale de l'ASI | 120 kW | 150 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
| Type de disjoncteur | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
| In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
| Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
| tr | – | – | – | – |
| Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
| tsd | – | – | – | – |
| li | – | – | – | – |
| Puissance nominale de l'ASI | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW : |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Type de disjoncteur | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
| Ir | 175 | 225 | 420 |
| Im | 1 250 | 1 250 | 1 500 |
Tailles de vis et cosses recommandées pour la CEI
| Section de câble en mm2 | Taille de vis | Type de cosse |
|---|---|---|
| 6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
| 10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
| 16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
| 25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
| 35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
| 50 | M8 x 25 mm | TLK50–8 |
| 70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
| 95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
| 120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
| 150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |
DANGER
DANGER