Caractéristiques des systèmes 208 V
Caractéristiques d'entrée 208 V
Caractéristiques du bypass 208 V
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension (V) | 200/208/220 | ||||||||
| Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile | ||||||||
| Plage de tension du bypass (V) | 200 V : 180-220 208 V : 187-229 220 V : 198-242 |
||||||||
| Plage de fréquence (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) | ||||||||
| Courant nominal de bypass (A) |
30/30/28 |
45/43/41 |
59/57/54 |
74/71/68 |
89/87/82 |
119/114/108 |
148/142/135 |
178/171/162 |
223/214/202 |
| Intensité neutre nominale (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 65 kA RMS | ||||||||
| Protection | Protection backfeed et
fusibles intégrés Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s |
Protection backfeed
et fusibles intégrés Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 550 A, préarc 52 kA2s |
|||||||
Caractéristiques de sortie 208 V
Caractéristiques des batteries 208 V
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* | 80 % | ||||||||
| Puissance de charge en % de puissance de sortie à une charge de 100 % | 20 % | ||||||||
| Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
| Puissance de charge maximale (à une charge de 100 %) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Tension nominale de la batterie (VDC) | 32 à 40 blocs : 384-480 | ||||||||
| Tension nominale flottante (VDC) | 32 à 40 blocs : 436-545 | ||||||||
| Tension de suralimentation maximale (VDC) | 600 pour 40 blocs | ||||||||
| Compensation de température (par cellule) | -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C | ||||||||
| Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) | 32 blocs : 307 | ||||||||
| Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)* | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 164 | 205 |
| Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
| Taux d'ondulation du courant | < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) | ||||||||
| Test batterie | Manuel/automatique (sélectionnable) | ||||||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 10 kA | ||||||||
Sections de câbles recommandées 208 V
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 300 kcmil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC+/CC- ; six sur les jeux de barres N/G.
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Cuivre
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
| Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
| Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Neutre (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
| CC+/CC- (AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
| Conducteurs de mise à la terre CC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Aluminium
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
| Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
| Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
| Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Neutre (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
| CC+/CC- (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
| Conducteurs de mise à la terre CC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Protection en amont préconisée 208 V
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
ATTENTION |
|---|
|
risque d'incendie
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
| Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
| tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
| li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |||||
| Puissance nominale de l'ASI | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
| Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
| tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||
| li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | |
| Puissance nominale de l'ASI | 60 kW | 75 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| Type de disjoncteur | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
| Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
| tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||
| li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 | |
Tailles de vis et cosses recommandées pour UL
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à
compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Cuivre - Cosses de câble à un trou
| Section de câble | Taille de vis | Type de cosse | Sertisseur | Filière |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | N/A | N/A |
| 8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Rouge P21 |
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Bleu P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Marron P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Vert P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rose P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Noir P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Violet P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Jaune P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Blanc P66 |
Cuivre - Cosses de câble à deux trous
| Section de câble | Taille de vis | Type de cosse | Sertisseur | Filière |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Bleu P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gris P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | |||
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Marron P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Vert P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Rose P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Noir P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Violet P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Jaune P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920–300 Blanc P66 |
Aluminium - Cosses de câble à un trou
| Section de câble | Taille de vis | Type de cosse | Sertisseur | Filière |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 Vert P37 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 Vert P37 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rose P42 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 Or P45 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Brun P50 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Rubis P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 Blanc P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 Rouge P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 Bleu P76 |
Aluminium - Cosses de câble à deux trous
| Section de câble | Taille de vis | Type de cosse | Sertisseur | Filière |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Rubis P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 Blanc P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 Rouge P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 Bleu P76 |
DANGER
ATTENTION