从开关设备和第三方辅助产品连接信号线
-
安装电池解决方案中
UPS 随附的温度传感器。在电池柜中,在电池柜的顶角安装温度传感器。
警告
小心火灾如上所述放置温度传感器,以确保正确的温度测量结果。未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 将电池温度传感器线缆从电池解决方案接入 UPS,并连接到 UPS 顶部的电路板 640-4864 上(如图所示)。
- 将信号线从开关设备中的断路器指示灯连接到 UPS 顶部电路板 640-4864 接线端子 J6618 上。如果使用外部电源,请从 J6618 引脚 8 和 9 上拆下跳线。
-
将信号线从电池解决方案中的电池断路器
1 连接到电路板 640-4843 的接线端子
J6603 上,实现分励脱扣或欠压脱扣连接。查看以下内部或外部
24 VDC 电源连接示意图。
支持分路
电压 (V) 电流 (A) 时间 (ms) 温度 建议线缆规格* IEC UL 24 1.6 持续 20 °C (68 °F) 0.5 mm2 铜质 20 AWG 铜质 24 10 1300 20 °C (68 °F) 1.5 mm2 铜质 16 AWG 铜质 24 20 200 20 °C (68 °F) 2.5 mm2 铜质 13 AWG 铜质 24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 铜质 11 AWG 铜质 分励脱扣的线缆应采用额定电压为 600 VAC 的护套线缆。选择线缆时应始终考虑到分励脱扣线圈制造商的规格和建议。
- 将信号线从电池解决方案中的电池断路器 2(如有)连接到电路板 640-4843 的接线端子 J6604上,实现分励脱扣或欠压脱扣连接。连接原理与电池断路器 1 相同。
-
将信号线从开关设备中的辅助开关连接到
UPS 顶部电路板 640-4843 上。
接线端子编号 功能 接线 J6601 UOB_RED(设备输出断路器中的冗余辅助开关) 连接到设备输出断路器 (UOB) 中的冗余辅助开关。 J6602 SIB(系统隔离断路器) 对于并机系统,连接到系统隔离断路器 (SIB) 中的常开 (NO) 辅助开关。SIB 中必须包含每个所连接 UPS 的辅助开关。 BB2(电池断路器 2) 连接到电池断路器 2 中的常开 (NO) 辅助开关* BB1(电池断路器 1) 连接到电池断路器 1 中的常开 (NO) 辅助开关* J6603 BB1_TRIP(电池断路器 1) 连接到电池断路器 1 中的分励脱扣或欠压脱扣装置* J6604 BB2_TRIP(电池断路器 2) 连接到电池断路器 2 中的分励脱扣或欠压脱扣装置* J6609 UOB(设备输出断路器) 连接到设备输出断路器 (UOB) 中的常开 (NO) 辅助开关。 SSIB(静态开关输入断路器) 连接到静态开关输入断路器 (SSIB) 中的常开 (NO) 辅助开关。SSIB 中必须包含每个所连接 UPS 的辅助开关。 J6614 UIB(设备输入断路器) 连接到设备输入断路器 (UIB) 中的常开 (NO) 辅助开关。UIB 中必须包含每个所连接 UPS 的辅助开关。 MBB(维修旁路断路器) 连接到维修旁路断路器 (MBB) 中的常闭 (NC) 辅助开关。MBB 中必须包含每个所连接 UPS 的辅助开关。