Especificaciones
Especificaciones de entrada
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
Conexiones |
4 hilos (L1, L2,
L3, G) trifásicos (suministro de red simple principal) |
4 hilos (L1, L2,
L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal) |
3 hilos (L1, L2,
L3, G) trifásicos o 4 hilos (L1, L2, L3, N, G) trifásicos
(suministro de red simple principal) |
||
Rango de tensión de entrada (V) |
200 V: 170-230 |
380 V: 331-437 |
408-552 |
||
Rango de frecuencia (Hz) |
40-70 |
||||
Corriente de entrada nominal (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
Corriente de entrada máxima (A) |
38/37/35 |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
33 |
Límite de corriente de entrada (A) |
40/38/36 |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
31 |
Factor de potencia de entrada |
0,99 en cargas superiores al 50 % |
||||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a plena carga lineal (simétrica) |
||||
Clasificación mínima de cortocircuito | – | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V. | – | ||
Clasificación máxima de cortocircuito |
65 kA RMS |
||||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
||||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
Conexiones |
4 hilos (L1, L2, L3, N, G) trifásicos |
4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
3 hilos (L1, L2, L3, G) trifásicos o 4 hilos (L1, L2, L3, N, G) trifásicos* |
||
Rango de tensión de derivación (V) |
200 V: 180-220 |
380 V: 342-418 |
432-528 |
||
Rango de frecuencia (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
||||
Corriente de derivación nominal (A) |
31/29/28 |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
26 |
Corriente nominal en el neutro (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
Clasificación mínima de cortocircuito | – | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V. | – | ||
Clasificación máxima de cortocircuito* |
65 kA RMS |
||||
Protección |
Protección de
retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) |
480 | ||||
Conexiones |
4 hilos (L1, L2, L3, N, G) |
4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) |
3 hilos (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 hilos (L1, L2, L3, N, G) |
||
Regulación de tensión de salida |
Carga simétrica:
± 1 % |
||||
Capacidad de sobrecarga |
150 %
por 1 minuto (en funcionamiento normal) 125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal) 125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería) Para 200/208/220/480 V: 125 % continuo (funcionamiento en derivación) Para 380/400/415 V: 110 % continuo (funcionamiento en derivación) 1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación) |
||||
Respuesta de carga dinámica |
± 5 %
después de 2 milisegundos |
||||
Factor de potencia de salida |
1 | ||||
Corriente de salida nominal (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
Clasificación mínima de cortocircuito* | – | Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V. | – | ||
Clasificación máxima de cortocircuito* | 65 kA RMS | ||||
Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor |
Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible). | ||||
Regulación de frecuencia (Hz) |
50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
||||
Velocidad de cambio de voltaje sincronizada (Hz/s) |
Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
||||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) |
<2 % para carga
lineal <5 % para carga no lineal |
<1 % para carga
lineal <3 % para carga no lineal |
|||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021) |
ND |
VFI-SS-11 |
ND | ||
Factor de cresta de carga |
2,5 |
||||
Factor de potencia de carga |
De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de la potencia |
Especificaciones de la batería
Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) |
480 | ||||
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga |
80 % |
||||
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga |
20 % |
||||
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Tensión nominal de batería (VDC) |
480 |
||||
Tensión de flotación nominal (VDC) |
545 |
||||
Tensión máxima de carga rápida (VDC) |
571 |
||||
Compensación de temperatura (por celda) |
-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C |
||||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) |
384 |
||||
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) |
23 |
23 |
34 |
47 |
45 |
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
Corriente de rizado |
< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) |
||||
Prueba de batería |
Manual/automática (seleccionable) |
||||
Clasificación máxima de cortocircuito |
10 kA |
Especificaciones de la norma IEC
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
PELIGRO |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Este SAI cumple la norma OVCII (Categoría de sobretensión
Clase II). Este SAI solo debe instalarse en un entorno conforme con
la OVCII.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Requisitos de dispositivos de protección contra sobretensiones
Seleccione un dispositivo de protección contra sobretensiones que cumpla los requisitos siguientes:
Clase | Tipo 2 |
Tensión nominal (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Nivel de protección de tensión (Up) | < 2,5 kV |
Clasificación de cortocircuito (Isccr)* | Según el nivel de cortocircuito prospectivo de la instalación |
Sistema de conexión a tierra* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Polos | 3P/4P según la configuración de la conexión a tierra |
Normas | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Supervisión | Sí |
Dimensiones de cable recomendadas para 380/400/415 V
PELIGRO |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables permitida es de 25 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Protección aguas arriba recomendada para 400 V
Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito prospectivo mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI
PELIGRO |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad
aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar
un tiempo de desconexión inferior a 0,2 segundos en caso
de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el
armario del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
AVISO |
---|
Riesgo de activación no intencional del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección accionado
por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra
fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse
con la corriente residual de este producto, que puede ser de hasta
60 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Protección aguas arriba recomendada para SAI de 400 V IEC
IkPh-PE es la corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima requerida en los terminales de entrada/derivación del SAI. El valor de IkPh-PE de la tabla se basa en el dispositivo de protección recomendado.
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
|
IkPh-PE (kA) | 0,55 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Tipo de disyuntor |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM16D (C10H3TM016) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (fijo) |
190 (fijo) |
400 (fijo) |
300 (fijo) |
500 (fijo) |
400 (fijo) |
Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para la norma IEC
Dimensión de los cables en mm2 | Tamaño de perno | Tipo de terminal de cable |
---|---|---|
6 | M6 x 16 mm |
TLK6-6 |
10 | M6 x 16 mm |
TLK10-6 |
16 | M6 x 16 mm |
TLK16-6 |
Corriente residual
Instalación de sistema SAI 380/400/415 V de 4 hilos a plena carga
Potencia nominal del SAI | Corriente residual |
---|---|
10-20 kW | 60 mA |
Especificaciones de la norma UL
Dimensiones de cable recomendadas para 200/208/220/480 V
PELIGRO |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida
de los cables es de 4 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de cable detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de CEN, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), deben seleccionarse conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma CEN.
Los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) están dimensionados de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de CEN.
Cobre
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
Tensión (V) | 480 | |
Fases de entrada (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
EGC de entrada (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Neutro (AWG/kcmil) |
6 |
6 |
Protección aguas arriba recomendada para 200/208/220/480 V
Protección aguas arriba recomendada para SAI de 208 V
ATENCIÓN |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Potencia nominal del SAI |
10 kW | |
---|---|---|
Entrada |
Derivación |
|
Tipo de disyuntor |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
tr a 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Protección aguas arriba recomendada para SAI de 480 V
ATENCIÓN |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Potencia nominal del SAI |
20 kW | |
---|---|---|
Entrada |
Derivación |
|
Tipo de disyuntor |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
tr a 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para la norma UL
AVISO |
---|
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales del cable de compresión
con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Terminales estrechos de un agujero para cables del conductor de toma de tierra del equipo/cables de PE
Casquillo aislado estrecho para cables de fase y cables de N
Tamaño de perno | Tipo de casquillo aislado | Tenaza de apriete |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible)
IK1: cortocircuito entre una fase y neutro
IK1 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
33 / 11 |
33 / 22 |
33 / 33 |
29 / 104 |
23 / 603 |
15 |
50 / 25 |
50 / 50 |
50 / 75 |
44 / 235 |
34 / 1356 |
20 |
67 / 45 |
67 / 89 |
67 / 134 |
58 / 418 |
46 / 2411 |
IK1 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 62 |
56 / 93 |
48 / 290 |
38 / 1674 |
IK1 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
64 / 41 |
64 / 82 |
64 / 123 |
56 / 386 |
44 / 2229 |
IK2: cortocircuito entre dos fases
IK2 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
34 / 11 |
33 / 23 |
33 / 34 |
28 / 99 |
22 / 571 |
15 |
50 / 26 |
50 / 51 |
50 / 76 |
42 / 223 |
33 / 1285 |
20 |
67 / 45 |
67 / 90 |
67 / 135 |
56 / 397 |
44 / 2284 |
IK2 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 63 |
56 / 94 |
47 / 276 |
37 / 1586 |
IK2 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
65 / 42 |
64 / 84 |
64 / 125 |
54 / 367 |
43 / 2112 |
IK3: cortocircuito entre tres fases
IK3 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
30 / 9 |
30 / 18 |
30 / 27 |
29 / 88 |
23 / 574 |
15 |
45 / 20 |
45 / 40 |
45 / 60 |
43 / 198 |
34 / 1290 |
20 |
60 / 36 |
60 / 71 |
60 / 107 |
57 / 351 |
45 / 2294 |
IK3 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
50 / 25 |
50 / 49 |
50 / 74 |
48 / 244 |
38 / 1593 |
IK3 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
57 / 33 |
57 / 66 |
57 / 99 |
55 / 325 |
43 / 2121 |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in) |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura |
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías. |
Humedad relativa |
De 5 a 95 % sin condensación |
De 10 a 80 % sin condensación |
Altitud |
Diseñado para
altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m (de 0
a 10 000 pies). |
|
Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad |
400 V 10-20 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga 480 V V 20 kW y 208 V 10 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga |
|
Grado de protección |
IP20 |
|
Color |
RAL 9003, grado de brillo 85 % |
Conformidad
Seguridad | IEC 62040-1: 2017,
edición 2.0: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
- Parte 1: Requisitos de seguridad UL 1778 quinta edición |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida
(SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética
(EMC) C2 Normas de la FCC Parte 15 Subparte B, Clase A IEEE C62.41-1991 Categoría de ubicación B2, Práctica recomendada del IEEE para sobretensiones en circuitos eléctricos CA de baja tensión |
Transporte | IEC 60721-4-2 nivel 2M1 |
Resistencia sísmica | ICC-ES CA 156 (2015): Pre-aprobado OHSPD; Sds=1,33 g para z/h=1 y Sds=1,63 g para z/h=0; Ip=1,5 |
Sistema de conexión a tierra | TN-C, TN-S, TT, IT |
Categoría de sobretensión | Este SAI es conforme
con OVCII. Si el SAI se instala en un entorno con una categoría de OVC superior a II, deberá instalarse un SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) aguas arriba del SAI para reducir la categoría de sobretensión a OVCII. |
Clase de protección | I |
Grado de contaminación | 2 |
Rendimiento
Rendimiento de acuerdo con: IEC 62040-3: 2021, 3.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo.
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3, cláusula 5.3.4): VFI-SS-11