990-91260C-017

Specifiche

Specifiche ingresso

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tensione (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Collegamenti

WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) (alimentazione singola)
WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) (alimentazione doppia)

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE (alimentazione singola)
3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE (alimentazione doppia)* *

WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) (alimentazione singola)
WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) (alimentazione doppia)*

Intervallo tensione in ingresso (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Corrente massima in ingresso (A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

Limitazione corrente in ingresso (A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

Fattore di potenza in ingresso

0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%

Distorsione armonica totale (THDI)

<3% a pieno carico lineare (simmetrico)

Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Specifiche bypass

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tensione (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Collegamenti

WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G)

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE

WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G)*

Intervallo tensione di bypass (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Corrente neutra nominale (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Valore di corto circuito massimo*

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 160 A, prearco 2,68 kA2s

Specifiche uscita

NOTA: Il numero di collegamenti di uscita deve corrispondere al numero dei cavi di ingresso in un sistema ad alimentazione singola o dei cavi di bypass in un sistema ad alimentazione doppia.

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tensione (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, G)

4 fili (L1, L2, L3, N, PE)

3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 fili (L1, L2, L3, N, G)

Regolazione tensione

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
Per 200/208/220/480 V: 125% continua (funzionamento in modalità bypass)
Per 380/400/415 V: 110% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita

1

Corrente in uscita nominale (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsione armonica totale (THDU)

<2% per carico lineare
<5% per carico non lineare
<1% per carico lineare
<3% per carico non lineare

Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3:2021)

ND

VFI-SS-11

ND

Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria

Tutti i valori sono basati su 40 blocchi batteria.

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tensione (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%

80%

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100%

20%

Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)

8

8

12

16

16

Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW)

2

2

3

4

4

Tensione nominale batteria (VCC)

480

Tensione nominale di mantenimento (VCC)

545

Tensione di boost massima (VCC)

571

Compensazione temperatura (per cella)

-3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C

Tensione a batteria scarica a pieno carico (VCC)

384

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)

22

22

33

43

43

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)

27

27

41

54

54

Corrente ondulata

< 5% C20 (5 minuti di autonomia)

Test della batteria

Manuale/automatico (selezionabile)

Massimo valore nominale cortocircuito

10 kA

Dimensioni dei cavi consigliate per 380/400/415 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 25 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

Rame

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tensione (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Fasi di ingresso (mm2)

6

6

10

Ingresso PE (mm2)

6

6

10

Fasi di bypass/uscita (mm2)

6

6

10

PE bypass/PE uscita (mm2)

6

6

10

Neutro (mm2)

6

10

16

Dimensioni dei cavi consigliate per 200/208/220/480 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 4 AWG.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C, 167 °F)

  • Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)

  • Utilizzo di conduttori in rame

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.

I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

Rame

Valori nominali dell'UPS 10 kW 20 kW
Tensione (V)

200/208/220

480
Fasi di ingresso (AWG/kcmil)

8

8

EGC ingresso (AWG/kcmil)

8

10

Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil)

8

10

EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil)

8

10

Neutro (AWG/kcmil)

6

6

NOTA: Le dimensioni dei cavi sono basate su sezionatori a valore nominale 80% per UIB, UOB, MBB, SSIB.

Protezione a monte consigliata

208 V UPS

ATTENZIONE
pericolo di incendio
  • Collegare esclusivamente a un circuito che risponde alle specifiche seguenti.
  • Collegare a un circuito dotato di un sistema di protezione da sovracorrente del circuito derivato da 63 A (max.) in conformità con il National Electrical Code, ANSI/NFPA70 e il Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: la protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti e adeguatamente contrassegnata.

Valori nominali dell'UPS

10 kW
 

Ingresso

Bypass

Tipo di sezionatore

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

400 V UPS

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.

Valori nominali dell'UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

Ingresso

Bypass

Tipo di sezionatore

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fisso)

190 (fisso)

400 (fisso)

300 (fisso)

500 (fisso)

400 (fisso)

480 V UPS

ATTENZIONE
pericolo di incendio
  • Collegare esclusivamente a un circuito che risponde alle specifiche seguenti.
  • Collegare a un circuito dotato di un sistema di protezione da sovracorrente del circuito derivato da 63 A (max.) in conformità con il National Electrical Code, ANSI/NFPA70 e il Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: la protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti e adeguatamente contrassegnata.

Valori nominali dell'UPS

20 kW
 

Ingresso

Bypass

Tipo di sezionatore

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Capicorda stretti a un foro per cavi PE/conduttore messa a terra apparecchiature

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 ND
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 rosso P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 blu P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 grigio P29

Puntale isolato stretto per cavi di fase e cavi N

Dimensioni dei bulloni Tipo di puntale isolato Utensile per crimpatura
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura

Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 104 °F) per sistemi con batterie.

Umidità relativa

0 – 95%, senza condensa

10 – 80%, senza condensa

Altitudine

Progettato per funzionare a un'altitudine compresa tra 0 e 3000 m (0-10000 piedi).
Declassamento di potenza richiesto da 1000 a 3000 m (3300-10000 piedi):
Fino a 1000 m (3300 piedi): 1,000
Fino a 1500 m (5000 piedi): 0,975
Fino a 2000 m (6600 piedi): 0,950
Fino a 2500 m (8300 piedi): 0,925
Fino a 3000 m (10000 piedi): 0,900

 
Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità

400 V 10-20 kW: 49 dB al 70% del carico, 55 dB al 100% del carico

480 V 20 kW e 208 V 10 kW: 49 dB al 70% del carico, 55 dB al 100% del carico

Classe di protezione

IP20

Colore

RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Pesi e dimensioni dell'UPS

  Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)

UPS con una stringa di batterie

245 (540)

1485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

NOTA: Un modulo batteria pesa circa 32 kg (70,5 libbre). Una stringa di batterie consiste di quattro moduli batteria.

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
NOTA: Lo spazio di manovra posteriore minimo richiesto è di 150 mm (5,91 pollici).
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?