Spesifikasjoner
Inngangsspesifikasjoner
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2,
L3, G) WYE (enkel forsyningskilde) |
4-leder (L1, L2,
L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde) |
3-leder (L1, L2,
L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkel forsyningskilde) |
||
Inngangsspenningsintervall (V) |
200 V: 170–230 |
380 V: 331–437 |
408–552 |
||
Frekvensintervall (Hz) |
40–70 |
||||
Nominell inngangsstrøm (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
Maksimal inngangsstrøm (A) |
38/37/35 |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
33 |
Inngangstrømsbegrensning (A) |
40/38/36 |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
31 |
Inngangseffektfaktor |
0,99 for last som er større enn 50 % |
||||
Total harmonisk forvrengning (THDI) |
<3 % ved full lineær last (symmetrisk) |
||||
Minimum kortslutningsgrad | – | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon. | – | ||
Maksimal kortslutningsgrad |
65 kA RMS |
||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
||||
Ramp-in |
Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder |
Spesifikasjoner for bypass
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
||
Bypasspenningsintervall (V) |
200 V: 180–220 |
380 V: 342–418 |
432–528 |
||
Frekvensintervall (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar) |
||||
Nominell bypasstrøm (A) |
31/29/28 |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
26 |
Nominell nøytral strøm (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
Minimum kortslutningsgrad | – | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon. | – | ||
Maksimal kortslutningsgrad* |
65 kA RMS |
||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern
og sikringer |
Utgangsspesifikasjoner
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
480 | ||||
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, N, G) |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) |
3-leder (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) |
||
Utgangsspenningsregulering |
Symmetrisk last ±
1 % |
||||
Overbelastningskapasitet |
150 %
for 1 minutt (normal drift) 125 % for 10 minutter (normal drift) 125 % for 1 minutt (batteridrift) For 200/208/220/480 V: 125 % kontinuerlig (bypassdrift) For 380/400/415 V:110 % kontinuerlig (bypassdrift) 1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift) |
||||
Respons på dynamisk last |
± 5 %
etter 2 millisekunder |
||||
Utgangseffektfaktor |
1 | ||||
Nominell utgangstrøm (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
Minimum kortslutningsgrad* | – | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon. | – | ||
Maksimal kortslutningsgrad* | 65 kA RMS | ||||
Kortslutningsevnen til vekselretterutgang |
Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig). | ||||
Frekvensregulering (Hz) |
50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende |
||||
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) |
Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
||||
Total harmonisk forvrengning (THDU) |
<2 % for lineær
last <5 % for ikke-lineær last |
<1 % for lineær
last <3 % for ikke-lineær last |
|||
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021) |
NA |
VFI-SS-11 |
NA | ||
Amplitudefaktor for last |
2,5 |
||||
Lasteffektfaktor |
Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon |
Batterispesifikasjoner
Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
480 | ||||
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last |
80 % |
||||
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last |
20 % |
||||
Maksimal ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Nominell batterispenning (VDC) |
480 |
||||
Nominell flytespenning (VDC) |
545 |
||||
Maksimal boost-spenning (VDC) |
571 |
||||
Temperaturkompensasjon (per celle) |
–3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C |
||||
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) |
384 |
||||
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) |
23 |
23 |
34 |
47 |
45 |
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
Rippelstrøm |
< 5 % C20 (5 minutters kjøretid) |
||||
Batteritest |
Manuell/automatisk (valgbar) |
||||
Maksimal kortslutningsgrad |
10 kA |
IEC-spesifikke spesifikasjoner
Overspenningsvern (SPD)
FARE |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Denne UPSen samsvarer med OVCII (Over Voltage Category
Class II). Denne UPSen må kun installeres i et miljø som
samsvarer med OVCII.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Krav for overspenningsvern
Velg et overspenningsvern som samsvarer med de følgende kravene:
Klasse | Type 2 |
Klassifisert spenning (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Spenningsbeskyttelsesnivå (Up) | < 2,5 kV |
Kortslutningsgrad (Isccr)* | Avhengig av prospektivt kortslutningsnivå av installasjon |
Jordingssystem* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Poler | 3P/4P avhengig av jordingskonfigurasjon |
Standarder | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Overvåking | Ja |
Anbefalte kabelstørrelser for 380/400/415 V
FARE |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 25 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V
Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene
FARE |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Det oppstrøms overstrømsvernet (og innstillingene)
må være dimensjonert for å sikre en frakoplingstid
på under 0,2 sekunder ved kortslutning mellom inngangs-/bypassfasen
og UPS-skapet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
LES DETTE |
---|
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som
jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik den
ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som kan
være opptil 60 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V IEC UPS
IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inngang |
Bypass |
Inngang |
Bypass |
Inngang |
Bypass |
|
IkPh-PE (kA) | 0,55 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Brytertype |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM16D (C10H3TM016) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (fast) |
190 (fast) |
400 (fast) |
300 (fast) |
500 (fast) |
400 (fast) |
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for IEC
Kabelstørrelse mm2 | Boltstørrelse | Type kabelsko |
---|---|---|
6 | M6x16 mm |
TLK6-6 |
10 | M6x16 mm |
TLK10-6 |
16 | M6x16 mm |
TLK16-6 |
Lekkasjestrøm
380/400/415 V UPS-system med 4-leder-installasjon ved 100 % last
UPS-klassifisering | Lekkasjestrøm |
---|---|
10–20 kW | 60 mA |
UL-spesifikke spesifikasjoner
Anbefalte kabelstørrelser for 200/208/220/480 V
FARE |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 4 AWG.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:
-
90°C ledere (75°C avslutning)
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.
Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.
Kopper
UPS-klassifisering | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
Spenning (V) | 480 | |
Inngangsfaser (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
Inngang EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Bypass EGC/utgang EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Nøytral (AWG/kcmil) |
6 |
6 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 200/208/220/480 V
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 208 V UPS
FORSIKTIG |
---|
Brannfare
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
UPS-klassifisering |
10 kW | |
---|---|---|
Inngang |
Bypass |
|
Brytertype |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 480 V UPS
FORSIKTIG |
---|
Brannfare
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
UPS-klassifisering |
20 kW | |
---|---|---|
Inngang |
Bypass |
|
Brytertype |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for UL
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Smale kabelsko med ett hull for utstyrsjordingsleder/PE-kabler
Smal isolert hylse for fasekabler og N-kabler
Boltstørrelse | Type isolert hylse | Krympetenger |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig)
IK1 – kortslutning mellom en fase og nøytral
IK1 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
33 / 11 |
33 / 22 |
33 / 33 |
29 / 104 |
23 / 603 |
15 |
50 / 25 |
50 / 50 |
50 / 75 |
44 / 235 |
34 / 1356 |
20 |
67 / 45 |
67 / 89 |
67 / 134 |
58 / 418 |
46 / 2411 |
IK1 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 62 |
56 / 93 |
48 / 290 |
38 / 1674 |
IK1 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
64 / 41 |
64 / 82 |
64 / 123 |
56 / 386 |
44 / 2229 |
IK2 – kortslutning mellom to faser
IK2 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
34 / 11 |
33 / 23 |
33 / 34 |
28 / 99 |
22 / 571 |
15 |
50 / 26 |
50 / 51 |
50 / 76 |
42 / 223 |
33 / 1285 |
20 |
67 / 45 |
67 / 90 |
67 / 135 |
56 / 397 |
44 / 2284 |
IK2 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 63 |
56 / 94 |
47 / 276 |
37 / 1586 |
IK2 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
65 / 42 |
64 / 84 |
64 / 125 |
54 / 367 |
43 / 2112 |
IK3 – kortslutning mellom tre faser
IK3 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
30 / 9 |
30 / 18 |
30 / 27 |
29 / 88 |
23 / 574 |
15 |
45 / 20 |
45 / 40 |
45 / 60 |
43 / 198 |
34 / 1290 |
20 |
60 / 36 |
60 / 71 |
60 / 107 |
57 / 351 |
45 / 2294 |
IK3 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
50 / 25 |
50 / 49 |
50 / 74 |
48 / 244 |
38 / 1593 |
IK3 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
57 / 33 |
57 / 66 |
57 / 99 |
55 / 325 |
43 / 2121 |
Spesifikasjoner for dreiemoment
Boltstørrelse | Dreiemoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Miljø
Drift | Oppbevaring | |
---|---|---|
Temperatur |
0 °C til 40 °C |
–15 °C til 40 °C for systemer med batterier. |
Relativ fuktighet |
5–95 % ikke-kondenserende |
10–80 % ikke-kondenserende |
Høyde |
Konstruert for bruk
i 0–3000 m høyde. |
|
Hørbar støy én meter fra enheten |
400 V 10–20 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last 480 V 20 kW og 208 V 10 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last |
|
Beskyttelsesklasse |
IP20 |
|
Farge |
RAL 9003, glansnivå 85 % |
Samsvar
Sikkerhet | IEC 62040-1: 2017,
utgave 2.0, avbruddsfri strømforsyning (UPS) – del 1:
Sikkerhetskrav UL 1778 femte utgave |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. utgave, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 2: Elektromagnetiske
kompatibilitetskrav (EMC) C2 FCC Del 15 underdel B, Klasse A IEEE C62.41-1991 Plasseringskategori B2, IEEE-anbefalt praksis ved overspenningsvolum i lavspennings AC-kretser |
Transport | IEC 60721-4-2 Nivå 2M1 |
Seismisk | ICC-ES AC 156 (2015): Forhåndsgodkjent av OHSPD; Sds = 1,33 g for z/h = 1 og Sds = 1,63 g for z/h = 0; Ip = 1,5 |
Jordingssystem | TN-C, TN-S, TT, IT |
Overspenningskategori | Denne UPSen er
i samsvar med OVCII. Hvis UPSen er installert i et miljø med en OVC-klassifisering som er høyere enn II, må det installeres et overspenningsvern (SPD) oppstrøms fra UPSen for å redusere overspenningskategorien til OVCII. |
Beskyttelsesklasse | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Ytelse
Ytelse i henhold til: IEC 62040-3: 2021, 3. utgave, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav.
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3, punkt 5.3.4): VFI-SS-11