990-91260E-007

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές εισόδου

Κατάταξη UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Τάση (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
Συνδέσεις

4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G) WYE (ενιαία ηλεκτρική παροχή)
3 καλωδίων (L1, L2, L3, G) WYE (διπλή ηλεκτρική παροχή)

WYE (ενιαία ηλεκτρική παροχή) 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE)
WYE (διπλή ηλεκτρική παροχή) 3 καλωδίων (L1, L2, L3, PE)* *

Υποστηρίζονται συστήματα διανομής 3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE (ενιαία ηλεκτρική παροχή)
3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE (διπλή ηλεκτρική παροχή)*

Εύρος τάσης εισόδου (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

Εύρος συχνότητας (Hz)

40-70

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)

38/37/35

20/19/19

29/28/27

39/37/36

33

Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A)

40/38/36

21/20/19

30/29/28

39/37/36

31

Συντελεστής ισχύος εισόδου

0,99 για φορτίο μεγαλύτερο από 50%
0,95 για φορτίο μεγαλύτερο από 25%

Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI)

<3% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρικό)

Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V.
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

65 kA RMS

Προστασία

Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες

Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος

Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα

Προδιαγραφές παράκαμψης

Κατάταξη UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Τάση (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
Συνδέσεις

4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE

WYE 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE)

Υποστηρίζονται συστήματα ισχύος 3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Εύρος τάσης παράκαμψης (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Εύρος συχνότητας (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη)

Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A)

31/29/28

16/16/16

24/23/23

33/29/28

26

Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V.
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος*

65 kA RMS

Προστασία

Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες
Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 160 A, τήξη 2,68 kA2s

Προδιαγραφές εξόδου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο αριθμός καλωδίων εξόδου πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό καλωδίων εισόδου σε σύστημα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής ή στον αριθμό καλωδίων παράκαμψης σε σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής.

Κατάταξη UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Τάση (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480
Συνδέσεις

4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G)

4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE)

3 καλωδίων (L1, L2, L3, G, GEC*) ή 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G)

Ρύθμιση τάσης εξόδου

Συμμετρικό φορτίο ± 1%
Ασύμμετρο φορτίο ± 3%

Χωρητικότητα υπερφόρτωσης

150% για 1 λεπτό (κανονική λειτουργία)
125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία)
125% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας)
Για 200/208/220/480 V: 125% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης)
Για 380/400/415 V: 110% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης)
1000% για 100 millisecond (λειτουργία παράκαμψης)

Απόκριση δυναμικού φορτίου

± 5% μετά από 2 ms
± 1% μετά από 50 ms

Συντελεστής ισχύος εξόδου

1

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* Εξαρτάται από την προστασία ανάντη. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V για λεπτομέρειες.
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* 65 kA RMS

Δυνατότητες βραχυκυκλώματος εξόδου αντιστροφέα

Διαφέρει με το χρόνο. Δείτε τις τιμές του γραφήματος και του πίνακα στο Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη).

Ρύθμιση συχνότητας (Hz)

Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία

Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec)

Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU)

<2% για γραμμικό φορτίο
<5% για μη γραμμικό φορτίο
<1% για γραμμικό φορτίο
<3% για μη γραμμικό φορτίο

Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3:2021)

ΜΔ

VFI-SS-11

ΜΔ

Συντελεστής κορυφής φορτίου

2,5

Συντελεστής ισχύος φορτίου

Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση

Προδιαγραφές μπαταρίας

Όλες οι τιμές βασίζονται σε 40 μπλοκ μπαταρίας.

Κατάταξη UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Τάση (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 0-40%

80%

Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 100%

20%

Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 0-40%) (kW)

8

8

12

16

16

Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 100%) (kW)

2

2

3

4

4

Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC)

480

Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC)

545

Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC)

571

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη)

-3,3 mV/°C για T ≥ 25°C – 0 mV/°C για T < 25°C

Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC)

384

Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A)

23

23

34

47

45

Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A)

27

27

41

54

54

Ρεύμα με κυμάτωση

< 5% C20 (5 λεπτά χρόνος αυτονομίας)

Έλεγχος μπαταριών

Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο)

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

10 kA

Προδιαγραφές ειδικά για IEC

Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Αυτό το UPS είναι συμβατό με OVCII (Κατηγορία υπέρτασης II). Αυτό το UPS πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε περιβάλλον συμβατό με το OVCII.
  • Αυτό το UPS είναι συμβατό με OVCII. Εάν το UPS εγκατασταθεί σε περιβάλλον με κατάταξη OVC υψηλότερη από II, πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή SPD (συσκευή προστασίας από υπερτάσεις) ανάντη του UPS για να μειωθεί η κατηγορία υπέρτασης σε OVCII.
  • Το SPD πρέπει να περιλαμβάνει μια ένδειξη κατάστασης που θα δείχνει στον χρήστη αν η συσκευή SPD λειτουργεί ή δεν λειτουργεί πλέον σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η ένδειξη κατάστασης μπορεί να είναι οπτική ή/και ακουστική ή/και να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης σηματοδότησης ή/και επαφής εξόδου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62040-1.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Απαιτήσεις συσκευής προστασίας από υπερτάσεις

Επιλέξτε μια συσκευή προστασίας από υπερτάσεις που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Κατηγορία Τύπος 2
Ονομαστική τάση (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Επίπεδο προστασίας τάσης (Up) < 2,5 kV
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isccr* Σύμφωνα με το προβλεπόμενο επίπεδο βραχυκυκλώματος εγκατάστασης
Σύστημα γείωσης* TN-S, TT, IT, TN-C
Πόλοι 3P/4P ανάλογα με τη διαμόρφωση γείωσης
Πρότυπα IEC 61643-11 / UL 1449
Παρακολούθηση Ναι

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 380/400/415 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 25 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία υπερέντασης πρέπει να παρέχεται από τρίτους.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C

  • Χρήση χάλκινων αγωγών

  • Μέθοδος εγκατάστασης C

Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων και το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε βοηθητικό προϊόν. Δεν υποστηρίζουν όλα τα βοηθητικά προϊόντα τα καλώδια αλουμινίου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το βοηθητικό προϊόν.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού υπολογίζεται ώστε να μπορεί να υποστηρίξει 1,73 φορές το ρεύμα φάσης σε περίπτωση υψηλού αρμονικού περιεχομένου από μη γραμμικά φορτία. Αν δεν αναμένονται χαμηλά ή αρμονικά ρεύματα, το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγεθος του αγωγού φάσης.

Χαλκός

Κατάταξη UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Τάση (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Φάσεις εισόδου (mm2)

6

6

10

PE εισόδου (mm2)

6

6

10

Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (mm2)

6

6

10

PE παράκαμψης / PE εξόδου (mm2)

6

6

10

Ουδέτερο (mm2)

6

10

16

Συνιστώμενη ανάντη προστασία για 400 V

Ανάντη προστασία για IEC και ελάχιστο προοπτικό βραχυκύκλωμα φάσης προς γη στους ακροδέκτες εισόδου/παράκαμψης του UPS

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Η ανάντη προστατευτική διάταξη υπερέντασης (και οι ρυθμίσεις της) πρέπει να διαστασιολογούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος αποσύνδεσης εντός 0,2 δευτερολέπτων σε περίπτωση βραχυκυκλώματος μεταξύ της φάσης εισόδου/παράκαμψης και του πλαισίου του UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
Η συμμόρφωση εξασφαλίζεται με τον συνιστώμενο διακόπτη (και τις ρυθμίσεις του) από τον παρακάτω πίνακα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ακούσιας λειτουργίας συσκευής
Εάν χρησιμοποιείται μια διάταξη προστασίας από παραμένον ρεύμα (RCD-B) ως προστασία από σφάλμα γείωσης, τότε το μέγεθος του RCD-B θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να μην ενεργοποιείται στο ρεύμα διαρροής του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο μπορεί να είναι έως και 60 mA.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Συνιστώμενη ανάντη προστασία για UPS IEC 400 V

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τοπικές οδηγίες που απαιτούν διακόπτες κυκλώματος 4 πόλων: Αν ο ουδέτερος αγωγός αναμένεται να μεταφέρει υψηλό ρεύμα, λόγω μη γραμμικού φορτίου ουδέτερης γραμμής, ο διακόπτης κυκλώματος πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με το αναμενόμενο ρεύμα στον ουδέτερο αγωγό.

Το IkPh-PEείναι το ελάχιστο υποψήφιο ρεύμα βραχυκύκλωσης φάσης προς γη που απαιτείται στους ακροδέκτες εισόδου/παράκαμψης του UPS. Το IkPh-PE στον πίνακα βασίζεται στη συνιστώμενη προστατευτική διάταξη.

Κατάταξη UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Είσοδος

Παράκαμψη

Είσοδος

Παράκαμψη

Είσοδος

Παράκαμψη

Ph-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

Σε (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (σταθερό)

190 (σταθερό)

400 (σταθερό)

300 (σταθερό)

500 (σταθερό)

400 (σταθερό)

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για IEC

Μέγεθος καλωδίου mm2 Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου
6 M6x16 mm

TLK6-6

10 M6x16 mm

TLK10-6

16 M6x16 mm

TLK16-6

Ρεύμα διαρροής

Εγκατάσταση 4 καλωδίων συστήματος UPS 380/400/415 V σε φορτίο 100%

Κατάταξη UPS Ρεύμα διαρροής
10-20 kW 60 mA

Προδιαγραφές ειδικά για UL

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 200/208/220/480 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 4 AWG.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία υπερέντασης πρέπει να παρέχεται από τρίτους.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C (86°F)

  • Χρήση χάλκινων αγωγών

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.

Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων και το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε βοηθητικό προϊόν. Δεν υποστηρίζουν όλα τα βοηθητικά προϊόντα τα καλώδια αλουμινίου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το βοηθητικό προϊόν.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού υπολογίζεται ώστε να μπορεί να υποστηρίξει 1,73 φορές το ρεύμα φάσης σε περίπτωση υψηλού αρμονικού περιεχομένου από μη γραμμικά φορτία. Αν δεν αναμένονται χαμηλά ή αρμονικά ρεύματα, το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγεθος του αγωγού φάσης.

Χαλκός

Κατάταξη UPS 10 kW 20 kW
Τάση (V)

200/208/220

480
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil)

8

8

EGC εισόδου (AWG/kcmil)

8

10

Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil)

8

10

EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil)

8

10

Ουδέτερο (AWG/kcmil)

6

6

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μεγέθη καλωδίων βασίζονται σε ονομαστικούς διακόπτες ισχύος 80% για UIB, UOB, MBB, SSIB.

Συνιστώμενη ανάντη προστασία για 200/208/220/480 V

Συνιστώμενη ανάντη προστασία για 208 V UPS

ΠΡΟΣΟΧΗ
κίνδυνος πυρκαγιάς
  • Συνδέστε μόνο σε κύκλωμα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
  • Συνδέστε σε κύκλωμα που παρέχεται με μέγιστη προστασία από υπερένταση κυκλώματος διακλάδωσης 63 Α, σύμφωνα με τον κωδικό NEC (National Electrical Code), το ANSI/NFPA70 και την ενότητα I, C22.1. του κωδικού Canadian Electrical Code του Καναδά.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία από υπερένταση πρέπει να παρέχεται από τρίτους και να επισημαίνεται με τη λειτουργία της.

Κατάταξη UPS

10 kW
 

Είσοδος

Παράκαμψη

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Συνιστώμενη ανάντη προστασία για UPS 480 V

ΠΡΟΣΟΧΗ
κίνδυνος πυρκαγιάς
  • Συνδέστε μόνο σε κύκλωμα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
  • Συνδέστε σε κύκλωμα που παρέχεται με μέγιστη προστασία από υπερένταση κυκλώματος διακλάδωσης 63 Α, σύμφωνα με τον κωδικό NEC (National Electrical Code), το ANSI/NFPA70 και την ενότητα I, C22.1. του κωδικού Canadian Electrical Code του Καναδά.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία από υπερένταση πρέπει να παρέχεται από τρίτους και να επισημαίνεται με τη λειτουργία της.

Κατάταξη UPS

20 kW
 

Είσοδος

Παράκαμψη

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για UL

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Χρησιμοποιήστε μόνο ωτίδες καλωδίων συμπίεσης που έχουν εγκριθεί από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Στενές ωτίδες μίας οπής για αγωγό γείωσης εξοπλισμού/καλώδια ΡΕ

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 ΜΔ
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29

Στενό μονωμένο καλώδιο για καλώδια φάσης και N καλώδια

Μέγεθος κοχλία Μονωμένος τύπος καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη)

IK1 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδετέρου

IK1 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

33 / 11

33 / 22

33 / 33

29 / 104

23 / 603

15

50 / 25

50 / 50

50 / 75

44 / 235

34 / 1356

20

67 / 45

67 / 89

67 / 134

58 / 418

46 / 2411

IK1 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 62

56 / 93

48 / 290

38 / 1674

IK1 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

64 / 41

64 / 82

64 / 123

56 / 386

44 / 2229

IK2 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ δύο φάσεων

IK2 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

34 / 11

33 / 23

33 / 34

28 / 99

22 / 571

15

50 / 26

50 / 51

50 / 76

42 / 223

33 / 1285

20

67 / 45

67 / 90

67 / 135

56 / 397

44 / 2284

IK2 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 63

56 / 94

47 / 276

37 / 1586

IK2 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

65 / 42

64 / 84

64 / 125

54 / 367

43 / 2112

IK3 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ τριών φάσεων

IK3 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

30 / 9

30 / 18

30 / 27

29 / 88

23 / 574

15

45 / 20

45 / 40

45 / 60

43 / 198

34 / 1290

20

60 / 36

60 / 71

60 / 107

57 / 351

45 / 2294

IK3 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

50 / 25

50 / 49

50 / 74

48 / 244

38 / 1593

IK3 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

57 / 33

57 / 66

57 / 99

55 / 325

43 / 2121

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία Ροπή
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft/442,5 lb-in)

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία

0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)

-15°C έως 40°C (5°F έως 104°F) για συστήματα με μπαταρίες,

Σχετική υγρασία

5 - 95% μη συμπυκνούμενο

10 - 80% μη συμπυκνούμενο

Υψόμετρο

Σχεδιασμένο για λειτουργία σε υψόμετρο 0-3000 m (0-10000 πόδια).
Απαιτείται μείωση ισχύος από 1000-3000 m (3300-10000 πόδια):
Έως 1000 m (3300 πόδια): 1,000
Έως 1500 m (5000 πόδια): 0,975
Έως 2000 m (6600 πόδια): 0,950
Έως 2500 m (8300 πόδια): 0,925
Έως 3000 m (10000 πόδια): 0,900

 
Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου από τη μονάδα

400 V 10-20 kW: 49 dB σε φορτίο 70%, 55 dB σε φορτίο 100%

480 V 20 kW και 208 V 10 kW: 49 dB σε φορτίο 70%, 55 dB σε φορτίο 100%

Κατηγορία προστασίας

IP20

Χρώμα

RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%

Συμμόρφωση

Ασφάλεια IEC 62040-1: 2017, Έκδοση 2.0, Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 1ο: Απαιτήσεις ασφαλείας
UL 1778 5η έκδοση
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) – Μέρος 2ο: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) C2
FCC Μέρος 15, Τμήμα B, Κατηγορία A
IEEE C62.41-1991 Κατηγορία θέσης B2, IEEE Συνιστώμενη πρακτική για υπερτάσεις σε κυκλώματα ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής ισχύος
Μεταφορά IEC 60721-4-2 Επίπεδο 2M1
Αντισεισμικές προδιαγραφές ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD έχει εγκριθεί εκ των προτέρων. Sds = 1,33 g για z/h = 1 και Sds = 1,63 g για z/h = 0. Ιρ = 1,5
Σύστημα γείωσης TN-C, TN-S, TT, IT
Κατηγορία υπέρτασης Αυτό το UPS είναι συμβατό με OVCII.
Εάν το UPS εγκατασταθεί σε περιβάλλον με κατάταξη OVC υψηλότερη από II, πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή SPD (συσκευή προστασίας από υπερτάσεις) ανάντη του UPS για να μειωθεί η κατηγορία υπέρτασης σε OVCII.
Κατηγορία προστασίας I
Βαθμός μόλυνσης 2

Απόδοση

Απόδοση σύμφωνα με: IEC 62040-3: 2021, 3η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) – Μέρος 3ο: Μέθοδος προσδιορισμού της απόδοσης και των απαιτήσεων δοκιμών.

Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3, παράγραφος 5.3.4): VFI-SS-11

Βάρη και διαστάσεις UPS

  Βάρος kg (lbs) Ύψος mm (in) Πλάτος mm (in) Βάθος mm (in)

UPS με μία συστοιχία μπαταριών

245 (540)

1485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μία μονάδα μπαταρίας ζυγίζει περίπου 32 kg (70,5 lbs) . Μια συστοιχία μπαταριών αποτελείται από τέσσερις μονάδες μπαταρίας.

Ελεύθερος χώρος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου δημοσιεύονται αποκλειστικά για τη ροή αέρα. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κωδικούς και τα πρότυπα ασφαλείας για επιπρόσθετες απαιτήσεις στην περιοχή σας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απαιτούμενη ελάχιστη οπίσθια απόσταση είναι 150 mm (5,91 ίντσες).
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.