Specifikationer for 480 V-systemer
Forsyningen til indgang og bypass skal være "solid ground" (kilde med neutral hårdt forbundet til jord, typisk gennem transformerens midtpunkt) WYE-transformere. Deltaforsyning er ikke tilladt for hverken indgang eller bypass.
UPS-systemet skal installeres som et separat afledt system. Der opstår afledningsstrømme i bonding jumperen og system jordforbindelsen.
Indgangsspecifikationer for 480 V
| UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Tilslutninger | 3-leder (L1, L2,
L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (én forsyningskilde) |
|||
| Indgangsspændingsinterval (V) | 408-552 |
|||
| Frekvensinterval (Hz) |
40-70 |
|||
| Nominel indgangsstrøm (A) | 25 |
37 |
50 |
62 |
| Maksimal indgangsstrøm (A) | 33 |
46 |
61 |
76 |
| Begrænsning af indgangsstrøm (A) | 31 |
48 |
63 |
77 |
| Indgangseffektfaktor |
0,99 for last større end 50 % |
|||
| Samlet harmonisk forvrængning (THDI) |
<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk) |
|||
| Maksimal kortslutningsklassificering |
65 kA RMS |
|||
| Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
|||
| Ramp-in |
Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder |
|||
Bypass-specifikationer for 480 V
| UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Tilslutninger | 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
|||
| Bypass-spændingsinterval (V) | 432-528 |
|||
| Frekvensinterval (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) |
|||
| Nominel bypass-strøm (A) | 26 |
38 |
50 |
63 |
| Nominel neutral strøm (A) | 42 |
62 |
83 |
104 |
|
Maksimal kortslutningsklassificering |
65 kA RMS |
|||
| Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse
og sikringer |
|||
Udgangsspecifikationer for 480 V
| UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Tilslutninger | 3-leder (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) |
|||
| Regulering for udgangsspænding |
Symmetrisk last ±
1 % |
|||
| Overbelastningskapacitet | 150 % i 1 minut
(ved normal drift) |
|||
| Dynamisk lastreaktion |
± 5 % efter
2 millisekunder |
|||
| Udgangseffektfaktor | 1 | |||
| Nominel udgangsstrøm (A) | 24 |
36 |
48 |
60 |
| Frekvensregulering (Hz) |
50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende |
|||
| Synkroniseret slew rate (Hz/sek) |
Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
| Samlet harmonisk forvrængning (THDU) |
<1%
for lineær last |
|||
| Last-crestfaktor |
2,5 |
|||
| Lasteffektfaktor |
Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion |
|||
Batterispecifikationer for 480 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres
en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.
Anbefalede kabelstørrelser for 480 V
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
1/0 AWG.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 2 på DC+/DC- busbarer; 4 på N-busbar; 5 på G-busbar.
Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere (75 °C terminering)
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.
Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.
Kobber
| UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Indgangsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| Input EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
| Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
| Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
| Neutral (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Anbefalet indgangsbeskyttelse ved 480 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
For parallelle systemer må værdierne for øjeblikkelig
tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 800 A. Anbring
etiketten 885-92557 ved siden af afbryderen installeret før indgangen
på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
FORSIGTIG |
|---|
|
brandfare
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|
Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til UL
| BEMÆRK |
|---|
|
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Kobber
| Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Kabelskotype | Krympeværktøj | Matrice |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | NA |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 rød P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 rød P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 grå P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 brun P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 grøn P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 pink P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 sort P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 orange P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 violet P54 |
FARE
FORSIGTIG