Przygotowanie do montażu
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty
kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć
ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
- Zdejmij panel przedni.
- Dla zasilacza UPS bez wstępnie zainstalowanego
modułu zasilania: Zainstaluj moduł zasilania:
- Wykręć śrubę z każdej strony pustej półki modułu zasilania.
- Wciśnij moduł zasilania na półkę.
- Ponownie wkręć śrubę z każdej strony półki.
PRZESTROGADuży ciężarModuły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.- Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lbs).
- Moduł zasilania o mocy 50 kW waży 38 kg (84 lbs).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. - Zdejmij
główną pokrywę:
- Odkręć śruby i podnieś górną pokrywę.
- Przesuń górną pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części pokrywy górnej z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
- Zdemontuj osłonę baterii. Odłącz zaciski baterii od przedniej części modułów baterii.
- W przypadku montażu z szafką obejścia serwisowego: Zdemontuj prawy boczny panel. Boczny panel zostanie zamontowany ponownie na szafce obejścia serwisowego.
- Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną: Zdemontuj lewy boczny panel.
- Zdejmij tylne płyty montażowe i przepusty szczotkowe z zasilacza UPS. Służą do poprowadzenia przewodu sygnałowego.
- Wykonaj
jedną z poniższych czynności:
- W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj przepusty szczotkowe.
- W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.
- Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez lewą osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.
- Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez środkową osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.
- Poprowadź zewnętrzne kable komunikacyjne, łączące się ze skrzynką kontrolną przez prawą tylną osłonę szczotkową/montażową i przez kanał kablowy do przedniej części zasilacza UPS.
- Zdemontuj skrzyknę przepustów kablowych z tylnej części zasilacza UPS.
- Zdemontuj tylną płytę i górną lub dolną płytę montażową ze skrzynki przepustów kablowych.
- Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w górnej lub dolnej płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
- Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową w skrzynce przepustów kablowych.
- Zamontuj skrzynkę przepustów kablowych na zasilaczu UPS. Pamiętaj, że skrzynkę przepustów kablowych montuje się w pozycji odwróconej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO