990-91261D-025

Waga i wymiary zasilacza UPS

  Waga w kg (lbs) Wysokość mm (in) Szerokość w mm (in) Głębokość w mm (in)

Zasilacz UPS 10-20 kW 400 V z jednym szeregiem baterii

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 30-50 kW 400 V z dwoma szeregami baterii

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 20 kW 480 V z jednym szeregiem baterii

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 30-50 kW 480 V z dwoma szeregami baterii

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 10 kW 208 V z jednym szeregiem baterii

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 15-25 kW 208 V z dwoma szeregami baterii

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg (70,5 funta). Jeden szereg baterii składa się z czterech modułów bateryjnych.
QR code for this page

czy było to pomocne?