990-91261E-023

UPS – vekt og mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm

10–20 kW 400 V UPS med én batteristreng

320

1485

521

847

30–50 kW 400 V UPS med to batteristrenger

460

1485

521

847

20 kW 480 V UPS med én batteristreng

320

1485

521

847

30–50 kW 480 V UPS med to batteristrenger

460

1485

521

847

10 kW 208 V UPS med én batteristreng

320

1485

521

847

15–25 kW 208 V UPS med to batteristrenger

460

1485

521

847

MERK: Én batterimodul veier omtrent 32 kg. En batteristreng består av fire batterimoduler.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?