990-91317G-037

选件重量和尺寸

注: 以下所列选项并非适用于所有 UPS 型号。有关 UPS 型号,请参阅硬件选项列表。

维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

并联维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

并联维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

模块电池柜运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
注: 模块电池柜在发货时未安装电池组。

模块电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSMODBC6
– 空
– 含六组电池

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– 空
– 含九组电池

186
1338
1970 550 847
注: 一个电池模块重约 32 kg。

远程警报面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSOPT036 19 581 468 366

远程警报面板的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSOPT036 14 400 300 178
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.